Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sistema di acquisizione dei dati USB con ingresso di tensione a 8 canali

OM-USB-1208FS_1408FS_SERIES

Sistema di acquisizione dei dati di tensione USB a 8 canali
 | OM-USB-1208FS_1408FS_SERIES

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Dispositivi USB multifunzione a basso costo con 4 ingressi analogici differenziali o 8 a terminazione singola
  • Risoluzione degli ingressi analogici a 12 bit (OM-USB-1208FS) o 14 bit (OM-USB-1408FS)
  • Frequenza di campionamento massima da 1,2 kS/s a 50 kS/s
  • 2 uscite analogiche
  • 16 linee di I/O digitali
  • Un canale di ingresso per contatore a 32 bit
  • Non è richiesta nessuna alimentazione esterna
USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I moduli di acquisizione dati OM-USB-1208FS e OM-USB-1408FS offrono quattro ingressi analogici differenziali (DIFF) o otto ingressi analogici a terminazione singola (SE), due uscite analogiche, 16 canali di I/O digitali e un ingresso per contatore. Si tratta di moduli di acquisizione dei dati con ingresso di tensione USB 2.0 full speed (pienamente compatibili sia con le porte USB 1.1 che con le porte USB 2.0). I moduli sono di tipo "plug-and-play" e sono alimentati attraverso il cavo USB - non richiedono perciò sorgenti di alimentazione esterne. Tutte le opzioni configurabili (compresi gli intervalli dei singoli canali) sono programmabili via software, e i moduli vengono calibrati interamente via software.

Entrambi i moduli sono dotati di otto canali di ingresso di tensione analogici, i cui segnali vengono elaborati da un unico convertitore A/D. Gli ingressi analogici dell'unità OM-USB-1208FS sono configurabili via software per otto ingressi a terminazione singola a 11 bit oppure quattro ingressi differenziali a 12 bit. Gli ingressi analogici dell'unità OM-USB-1408FS sono configurabili via software per otto ingressi a terminazione singola a 13 bit oppure quattro ingressi differenziali a 14 bit.

I moduli dispongono di un canale per un contatore a 32 bit. I canali di I/O digitali sono programmabili via software per segnali di ingresso o di uscita. Entrambi i modelli sono dotati di due uscite analogiche a 12 bit. Il formato delle unità OM-USB-1208FS e OM-USB-1408FS assicura una grande facilità d'uso in svariate applicazioni

I moduli di acquisizione dati OM-USB-1208FS e OM-USB-1408FS sono forniti con il software TracerDAQ, una raccolta di quattro strumenti virtuali usati per visualizzare graficamente e memorizzare i dati di ingresso e per generare i segnali in uscita:

    • Registratore grafico a nastro — Registra e traccia i valori acquisiti da ingressi analogici, ingressi digitali, ingressi di temperatura ed ingressi di conteggio
    • Oscilloscopio — Visualizza i valori acquisiti dagli ingressi analogici
    • Generatore di funzioni — Genera forme d'onda per le uscite analogiche
    • Generatore di impulsi — Genera forme d'onda per le uscite di conteggio

TracerDAQ PRO è una versione potenziata di TracerDAQ. Il PDF contiene un confronto tra alcune funzioni di TracerDAQ e TracerDAQ PRO.

SOFTWARE
I moduli OM-USB-1208FS e OM-USB-1408FS sono corredati da una serie completa di strumenti software che includono il nuovo TracerDAQ®, una pratica applicazione per la registrazione, la visualizzazione e l'analisi dei dati. Sono inclusi il supporto dei driver ed esempi dettagliati di programmi per Universal Library, librerie di programmazione per Microsoft® Visual Studio® e altri linguaggi di programmazione, tra cui DASYLab® e ULx per NI LabVIEW® (libreria completa di Vl ed esempi di programmi compatibili con le versioni a 32 bit e 64 bit di LabVIEW v8.5 fino al 2013) e utility di installazione, calibrazione e test InstaCal™ - soluzioni potenti per programmatori e non solo. Questi moduli vengono eseguiti sotto i sistemi operativi Microsoft Windows® XP (solo a 32 bit) e VISTA/7/8 (a 32 bit e 64 bit).

INGRESSO ANALOGICO
OM-USB 1208FS: Questi dispositivi offrono otto ingressi analogici a terminazione singola a 11 bit oppure quattro ingressi analogici differenziali a 12 bit.
OM-USB 1408FS: Questi dispositivi offrono otto ingressi analogici a terminazione singola a 13 bit oppure quattro ingressi analogici differenziali a 14 bit. Tutti i dispositivi supportano campi selezionabili via software per ingressi da ±1V a ±20V in configurazione differenziale, e a ±10V in configurazione a terminazione singola.

INFORMAZIONI GENERALI
FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO: In modalità di scansione continua sulla memoria del computer (modalità impostata via hardware), il modulo OM-USB-1208FS può operare con una velocità di campionamento massima di 50 kS/s, mentre il modulo OM-USB-1408FS può operare con una velocità di campionamento massima di 48 kS/s.

IMPOSTAZIONI DI GUADAGNO DEI CANALI
La funzione di impostazione del guadagno a livello di canale permette di configurare un elenco di canali e valori di guadagno per ogni scansione. Ogni canale può essere configurato con un'impostazione di guadagno differente. Le impostazioni di guadagno sono memorizzate in un'apposita tabella che risiede nella memoria locale del dispositivo. La tabella dei valori di guadagno dei moduli OM-USB-1208FS e OM-USB-1408FS può contenere fino a 16 canali
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OM-USB-1208FS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
12-bit voltage input USB data acquisition module (4 DE/8 SE analog input channels, 16 digital I/O, 1 counter, 2 analog outputs)
  
OM-USB-1408FS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
14-bit voltage input USB data acquisition module (4 DE/8 SE analog input channels, 16 digital I/O, 1 counter, 2 analog outputs)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO
348.67
Stock: 2 settimane
 
TracerDAQ Pro software
  
SWD-DASYLAB
2,013.12
Stock: 2 settimane
 
DASYLab software
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di cavo USB da 1,8 m (6'), software TracerDAQ e manuale d'uso su CD.

Manuali dei prodotti:

Download 12-Bit Multifunction USB Data Acquisition Module
Download 14-Bit Multifunction USB Data Acquisition Module
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.