Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termocoppie


Utilizzare questa guida alla scelta delle termocoppie per agevolare la scelta della termocoppia adatta ina base alle caratteristiche ed ai parametri necessari per l'applicazione specifica.

Serie RAT
Serie RAT
Sonde termocoppia di tipo speciale.
ACQUISTARE ORA »
Serie XCIB
Serie XCIB
Termocoppie per le alte temperature con isolamento in fibra di silice e guaina protettiva intrecciata in Inconel®
ACQUISTARE ORA »

Sonde a termocoppia con pratica impugnatura. Guaina in AISI 304 o Inconel.
ACQUISTARE ORA »

Termocoppie industriali con isolamento minerale,
con testa di protezione e connessione di processo.

ACQUISTARE ORA »
Serie M12
Serie M12
Sonde a termocoppia con filettature di montaggio e connettori M12 in dimensioni imperiali.
ACQUISTARE ORA »
Serie TJ
Serie TJ
Robuste sonde a costruzione MI, con giunto di transizione sigillato e filo conduttore in PFA. Diametri da 1,5 a 6 mm
ACQUISTARE ORA »
Serie UWTC-NB9, UWRTD-NB9
Serie UWTC-NB9, UWRTD-NB9
Gruppi sonda/ trasmettitore wireless per termocoppie e RTD. Per applicazioni industriali.
ACQUISTARE ORA »
Serie XC
Serie XC
Elementi flessibili per termocoppie con copertura in Nextel® per le alte temperature.
ACQUISTARE ORA »
N. 88102(*)
N. 88102(*)
Sonde a termocoppia per superfici arrotondate.
ACQUISTARE ORA »
Serie (*)-G1/4
Serie (*)-G1/4
Robusta sonda con termocoppia ad attacco filettato per tubazione.
ACQUISTARE ORA »
Serie OS136
Serie OS136
Sensore/trasmettitore di temperatura all'infrarosso, senza contatto, a basso costo, miniaturizzato.
ACQUISTARE ORA »
Serie P, J, K, T, N
Serie P, J, K, T, N
Sonde a termocoppia e Pt100 per applicazioni industriali e di laboratorio. Diametri da 2 a 6 mm
ACQUISTARE ORA »
Serie U-MAGNET
Serie U-MAGNET
Termocoppie di superficie ad attacco magnetico.
ACQUISTARE ORA »
SPHT
SPHT
Surface Temperature Thermocouple Probe, Economical High-Temperature
ACQUISTARE ORA »

Sonde ipodermiche e ipodermiche mini con elementi a termocoppia e a RTD.
ACQUISTARE ORA »

Sonde con termocoppia Super OMEGACLADTM XL
ACQUISTARE ORA »

Sensori RTD—A risposta rapida, elemento RTD esposto con conduttori isolati con fibra di vetro.
ACQUISTARE ORA »

Termocoppie C e D ( tungsteno-renio) con cavo scoperto, piccoli diametri
ACQUISTARE ORA »
5TC SERIES (IEC)
5TC SERIES (IEC)
Insulated Wire Thermocouples with Stripped Ends - IEC colour codes
ACQUISTARE ORA »
88000 Series
88000 Series
Thin Leaf-Type Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
88310(*) Series
88310(*) Series
Low Profile Penetration Thermocouple Probe with Hypodermic Tip: Model Numbers 88310K and 88310E
ACQUISTARE ORA »
88311(*) & 88312 Heavy Duty Penetration Probes
88311(*) & 88312 Heavy Duty Penetration Probes
Rugged Penetration Thermocouple Probes with Extra Heavy Wall &"T" Handle
ACQUISTARE ORA »
BARE, SH, DH and OV Series
BARE, SH, DH and OV Series
Ceramic Beaded and Bare Wire Thermocouple Elements for Head and Well Assemblies
ACQUISTARE ORA »
BLMI Series
BLMI Series
Mineral Insulated Metal Sheath Thermocouple Probes with Bare Leads
ACQUISTARE ORA »
FTWF
FTWF
Pozzetti prefabbricati con pressacavo di compressione
ACQUISTARE ORA »
HYP5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP, SMP-HT and 88000-RSC
HYP5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP, SMP-HT and 88000-RSC
Quick Connect Surface Thermocouple Probes with Miniature Connectors, Retractable Cable and Utility Handle
ACQUISTARE ORA »
OS210-150-300-800
OS210-150-300-800
Sensore/Trasmettitore di Temperatura Compatto Senza Contatto
ACQUISTARE ORA »
OS36-2 Series
OS36-2 Series
Compact Infrared Sensor and Air Purge Head
ACQUISTARE ORA »
OS36-3 Series
OS36-3 Series
Rugged Infrared Thermocouple 17° (3:1) Field of View Integral Air Cool/Purge Head
ACQUISTARE ORA »
OS36-5 Series
OS36-5 Series
Compact Infrared Sensor with Integral Air Cool and Purge Head
ACQUISTARE ORA »
OSAT
OSAT
Sensore di temperatura a infrarossi a sicurezza intrinseca
ACQUISTARE ORA »
PP3, PP6, and PP10 Series
PP3, PP6, and PP10 Series
Thermocouple Profile Probes Made from High-Accuracy Special Limits-of-Error Wire (SLE)
ACQUISTARE ORA »
SA1XL<br>Confezione da 5 pezzi
SA1XL
Confezione da 5 pezzi

La termocoppia per superfici "tutto in uno". Conduttori della termocoppia con isolamento in fibra di vetro.
ACQUISTARE ORA »
Serie 5LSC, 5SRTC e 5SC.
Serie 5LSC, 5SRTC e 5SC.
Termocoppie isolate pronte all'uso.
ACQUISTARE ORA »
Serie 5TC
Serie 5TC
Termocoppie a filo isolato con terminazioni scoperte.
ACQUISTARE ORA »
serie 88000
serie 88000
Termocoppie di superficie per alte temperature.
ACQUISTARE ORA »
Serie 88000
Serie 88000
Sonde di superficie/ad inserimento,
ACQUISTARE ORA »
Serie B-P, B-J, B-K, B-T, B-N
Serie B-P, B-J, B-K, B-T, B-N
Gruppi Pt100 e termocoppie con testa DIN B per applicazioni industriali.
ACQUISTARE ORA »
Serie CO
Serie CO
Termocoppie "cementabili" per superfici.
ACQUISTARE ORA »
serie HSTC
serie HSTC
Termocoppia ermeticamente sigillata.
ACQUISTARE ORA »
Serie IRCO, CHAL, P10R, P13R
Serie IRCO, CHAL, P10R, P13R
Termocoppie non rivestite di calibro ridotto.
ACQUISTARE ORA »
Serie IRCO, CHAL, P13R, P10R BW
Serie IRCO, CHAL, P13R, P10R BW
Termocoppie non rivestite di calibro ridotto con giunto di testa.
ACQUISTARE ORA »
Serie M12-HANDLE
Serie M12-HANDLE
Impugnatura di sonda
per sensori di temperatura M12

ACQUISTARE ORA »
Serie M12CFM-TC<br>Inizia da
Serie M12CFM-TC
Inizia da

Cavi M12 con Connettori montabili sul campo per termocoppie
Per adattamento sul campo e requisiti speciali

ACQUISTARE ORA »
Serie M12LCP
Serie M12LCP
Sonde con termocoppia
Sonde con connettori saldati M12 per alte temperature. Dimensioni standard e metriche

ACQUISTARE ORA »
Serie M12M
Serie M12M
Sonde per termocoppia con connettori M12 incorporati, in dimensioni imperiali e metriche.
ACQUISTARE ORA »
Serie M8/M12
Serie M8/M12
Connettori M8 e M12 montabili sul campo
ACQUISTARE ORA »
Serie M8C e M12C
Serie M8C e M12C
Cavo di prolunga M8 e M12 per termocoppia con connettore incorporato
ACQUISTARE ORA »
Serie M8M
Serie M8M
Sonde per termocoppia
con connettori M8 incorporato, in dimensioni imperiali e metriche.

ACQUISTARE ORA »
Serie MQSS
Serie MQSS
Termocoppie a facile disconnessione con connettori mini.
ACQUISTARE ORA »
Serie OS151-USB
Serie OS151-USB
Trasmettitore di Temperatura Compatto a Infrarossi Senza Contatto
ACQUISTARE ORA »
Serie OS36
Serie OS36
Termocoppia ad infrarossi.
ACQUISTARE ORA »
Serie OS36-01
Serie OS36-01
Termocoppia ad infrarossi economiche con alloggiamento in plastica ABS.
ACQUISTARE ORA »
Serie OS36SM
Serie OS36SM
Termocoppia ad infrarossi subminiaturizzata, prestazioni superiori e costo inferiore.
ACQUISTARE ORA »
Serie SA1 in confezione da 5 pezzi
Serie SA1 in confezione da 5 pezzi
Termocoppie a risposta rapida con supporto autoadesivo.
ACQUISTARE ORA »
Serie SH, DH, OV, FS, FBGS, TF
Serie SH, DH, OV, FS, FBGS, TF
Isolanti con involucro in ceramica, PFA e fibra di vetro.
ACQUISTARE ORA »
Serie SICSS, SCASS, SNNIN, e SCPSS con Connettori SHX
Serie SICSS, SCASS, SNNIN, e SCPSS con Connettori SHX
Termocoppie a facile disconnessione per alte temperature.
ACQUISTARE ORA »
Serie SLK/SLF
Serie SLK/SLF
Raccordi a Molla per Sonde con Diametro da 1/4"
ACQUISTARE ORA »
Serie TJ36-XCIB
Serie TJ36-XCIB
Robusta sonda con giunto di transizione con cavo rivestito in Inconel® 600 con isolamento ceramico per alte temperature, diametri da 1.59 a 6.35 mm
ACQUISTARE ORA »
Serie WT
Serie WT
Gruppi termocoppia con rondella "applicabile con bullone".
ACQUISTARE ORA »
Serie WT
Serie WT
Termocoppia con rondella rinforzata per impieghi estremi.
ACQUISTARE ORA »
SP Series
SP Series
Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Styles. Model Numbers SP-RL, SP-GP, SP-BW, SP-EH, SP-RA, SP-SP
ACQUISTARE ORA »
TC-(*)-NPT Series
TC-(*)-NPT Series
Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe with 1/4 or 1/8NPT Fitting
ACQUISTARE ORA »
TC-(*)-NPT-G-36-DUAL and RTD-(*)-36-DUAL Series
TC-(*)-NPT-G-36-DUAL and RTD-(*)-36-DUAL Series
Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with Threaded Fitting
ACQUISTARE ORA »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
ACQUISTARE ORA »
TCS-H-CB-120 Hygienic Thermocouples
TCS-H-CB-120 Hygienic Thermocouples
Hygienic Thermocouple Sensor With Integral Cable
ACQUISTARE ORA »
TCS-H-NB9W Hygienic Thermocouple Probes
TCS-H-NB9W Hygienic Thermocouple Probes
3-A Approved Sanitary Thermocouple Sensors with Polypropylene Connection Head
ACQUISTARE ORA »
TCV-M12 Series
TCV-M12 Series
Vacuum Thermocouple Assemblies
ACQUISTARE ORA »
Termocoppie Product Finder
Termocoppie Product Finder
Product Finder per Termocoppie - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di sensori a termocoppia per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »
TEX Series
TEX Series
TEX Thermocouple Probes with Hastelloy Tips for PFA Extruders
ACQUISTARE ORA »
TJ36  ACL Series
TJ36 ACL Series
Autoclave Probe with Stainless Steel Transition Model Numbers TJ36-(*)-116G-(*)-ACL
ACQUISTARE ORA »
TJFT72
TJFT72
Fine Tip Transition Joint Probe with Overbraided Cable
ACQUISTARE ORA »
TK-1 and TK-2 Kit
TK-1 and TK-2 Kit
Probe and Sensor Kit with Heavy Duty Thermocouples and Miniature Connectors
ACQUISTARE ORA »
UHF-HFS-Series
UHF-HFS-Series
Sensore di flusso termico economico grande
ACQUISTARE ORA »
(*)-PD
(*)-PD
Industrial Replacement Probes - Rigidly Mounted or Spring Loaded and Weld Pad Probes
ACQUISTARE ORA »
Modello N. 88401
Modello N. 88401
Sonde magnetiche a termocoppia.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
ACQUISTARE ORA »
OS210-C4 Series
OS210-C4 Series
Fixed Infrared Temperature Sensor With RS485 MODBUS® RTU Interface and a broad selection of Field of Views
ACQUISTARE ORA »
OS212 Series
OS212 Series
Fixed Infrared Non-Contact Temperature Sensor with adjustable emissivity and optional display
ACQUISTARE ORA »
(*)QIN and (*)QSS Series
(*)QIN and (*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouples | Standard Size Connector
ACQUISTARE ORA »
8800PC-K
8800PC-K
Pipe Clamp Thermocouple
ACQUISTARE ORA »
HH11C, HH12C
HH11C, HH12C
0.1% Accuracy Handheld Thermometers | Single and Dual Channel Models
ACQUISTARE ORA »
OS-MINIHUB
OS-MINIHUB
Multi-Channel IR Monitoring System RS485/Modbus Outputs
ACQUISTARE ORA »
OS758-LS
OS758-LS
Dual Laser Infrared Thermometer
ACQUISTARE ORA »
SA3
SA3
Self-Adhesive Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector
ACQUISTARE ORA »
HH501 Series
HH501 Series
Handheld Digital Thermometers Type R and S Input,
High Temperature Measurement

ACQUISTARE ORA »
SA1 Series (IEC)
SA1 Series (IEC)
Ready-Made Surface Thermocouple with Self-Adhesive Backing IEC - Package of 5
ACQUISTARE ORA »
KQXL and NQXL
KQXL and NQXL
Super OMEGACLAD™ XL Thermocouples | Standard Connectors
ACQUISTARE ORA »
(*)MTSS  Series in Fine Diameter
(*)MTSS Series in Fine Diameter
Fine Diameter Thermocouple (0.01 in. - 0.04 in.) Transition Junction TC Probes with Lead Wire
ACQUISTARE ORA »
(*)SS Series NHX
(*)SS Series NHX
High Temperature Thermocouple Probes with Quick Disconnect NHX Ceramic Connector
ACQUISTARE ORA »
(*)SS Series PFA Coated
(*)SS Series PFA Coated
PFA Coated Thermocouple Probes with Standard Connectors
ACQUISTARE ORA »
(*)TSS-HH Series
(*)TSS-HH Series
General Purpose Thermocouple Probes With Miniature Plug Connector
ACQUISTARE ORA »
(*)XL or SS Series and (*)IN Dual Element
(*)XL or SS Series and (*)IN Dual Element
Dual Element Thermocouple probe w/ Standard Size Connector
ACQUISTARE ORA »
(**)IN and (**)SS
(**)IN and (**)SS
Quick Disconnect with Removable Standard Size Connectors - All types of Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
88313
88313
Heavy Duty Thermocouple Penetration Probe
ACQUISTARE ORA »
88L40K and 88L75K
88L40K and 88L75K
Leaf Surface Temperaure Probe - for Instant Measurement of Flat Surfaces
ACQUISTARE ORA »
ADR and ADF
ADR and ADF
Adjustable Depth Armored Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
BRLK and SSLK
BRLK and SSLK
OMEGALOK™ Compression Fittings
ACQUISTARE ORA »
BT Series
BT Series
Bayonet Style Thermocouples with Stainless Steel Cable
ACQUISTARE ORA »
BTH Series
BTH Series
Solid Probe Bayonet Style with Stainless Steel Cable
ACQUISTARE ORA »
CF Series
CF Series
Thermocouples for Extruders - Compression Style with Stainless Steel Cable
ACQUISTARE ORA »
CO4-K Series
CO4-K Series
 - Discontinued Cement-On Surface Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
FTP-PROBE
FTP-PROBE
Flow Through Temperature Sensor
ACQUISTARE ORA »
G(*)MQSS Series
G(*)MQSS Series
Low Noise Thermocouple Probes with Miniature Connectors Model numbers
ACQUISTARE ORA »
G(*)QIN and G(*)QSS
G(*)QIN and G(*)QSS
Thermocouple Probes With Low Noise Standard Size Connectors
ACQUISTARE ORA »
H(*)MQIN and H(*)MQSS Series
H(*)MQIN and H(*)MQSS Series
Quick Disconnect Thermocouple Probe Assemblies with High Temperature Miniature Connectors
ACQUISTARE ORA »
H(*)QIN and H(*)QSS Series
H(*)QIN and H(*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouples with High Temperature Standard Size Molded Connector - Model Numbers HJQIN, HKQIN, HTQIN, HEQIN, HJQSS, HKQSS, HTQSS, HEQSS
ACQUISTARE ORA »
HG(*)MQIN and HG(*)MQSS Series
HG(*)MQIN and HG(*)MQSS Series
Low Noise Thermocouple Probes with High Temperature Miniature Connectors
ACQUISTARE ORA »
HG(*)QIN and HG(*)QSS Series
HG(*)QIN and HG(*)QSS Series
Thermocouple Probes with Low Noise High Temperature Standard Size Connectors, Model numbers HGJQIN, HGKQIN, HGTQIN,HGEQIN, HGJQSS, HGKQSS, HGTQSS, HGEQSS
ACQUISTARE ORA »
HH911T-HH912T
HH911T-HH912T
0.04% Accuracy Multi-Channel Digital Thermocouple Thermometers
ACQUISTARE ORA »
HPS Series with Special Tips
HPS Series with Special Tips
Integral Thermocouple Handle Probes with Custom Measurement Tips
ACQUISTARE ORA »
HPS Standard
HPS Standard
Integral Handle Thermocouple Probes: General Purpose Design
ACQUISTARE ORA »
HPS-HT Series
HPS-HT Series
High Temperature Surface Thermocouple Probe with Handle and Retractable Cable
ACQUISTARE ORA »
HTTC36-(*) Series
HTTC36-(*) Series
Hollow Tube Thermocouple Probe
ACQUISTARE ORA »
KHXL and NHXL
KHXL and NHXL
Super OMEGACLAD™ XL Thermocouple Probes with Utility Handles
ACQUISTARE ORA »
M12-TC-SL Series
M12-TC-SL Series
M12 Thermocouple Sensors for Spring Loading in Thermowells
ACQUISTARE ORA »
NB Sanitary Series
NB Sanitary Series
Connection Heads for Thermocouples and RTDs in Sanitary Applications
ACQUISTARE ORA »
NB-CAXL and NB-NNXL
NB-CAXL and NB-NNXL
Super OMEGACLAD™XL Thermocouple Probes with Industrial Head Assemblies
ACQUISTARE ORA »
NB-TBSL Series
NB-TBSL Series
Spring Loaded Industrial Thermocouples with Protection Head
ACQUISTARE ORA »
OPN, RA, & RB Series
OPN, RA, & RB Series
Temperature & Test Plugs, Adaptors and Bushings
ACQUISTARE ORA »
OS-88000 and OS-98000 Series
OS-88000 and OS-98000 Series
Handheld Design Infrared Thermocouples with Roller, Swivel, and Right-Angle Styles
ACQUISTARE ORA »
OS-PC
OS-PC
High Speed Infrared Sensor with Small Measured Spot
ACQUISTARE ORA »
OS35 Series
OS35 Series
Smart Infrared Temperature Sensors  - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
OS36-10-K Series
OS36-10-K Series
Precision I/R Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
OS36-APC
OS36-APC
Cooling Jacket Kit for OS36 and OS36-2 Infrared Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
OS36-GMK
OS36-GMK
Gooseneck Mounting Kit for OS36 Series Infrared Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
PTRS
PTRS
OMEGATITE 650® Protection Tubes
ACQUISTARE ORA »
QD & HPS Series
QD & HPS Series
Special Tip Thermocouple Probes with Quick Disconnect or Integral Handles, ProbeTips for Penetration
ACQUISTARE ORA »
RAT, SAT, and BAT Series
RAT, SAT, and BAT Series
High Temperature Thermocouple Assemblies Platinum Thermocouples and Ceramic Protection Tubes
ACQUISTARE ORA »
RAT-QD Series
RAT-QD Series
High Temperature Platinum Thermocouple Assemblies with Ceramic Protection Tube and Connector
ACQUISTARE ORA »
RAT-TJ Series
RAT-TJ Series
Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube
ACQUISTARE ORA »
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
ACQUISTARE ORA »
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
ACQUISTARE ORA »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
ACQUISTARE ORA »
S(*)SS Series Dual Element
S(*)SS Series Dual Element
Dual Element Thermocouple Assemblies with Miniature Size Connector
ACQUISTARE ORA »
SA2 Series
SA2 Series
Self-Adhesive Thermocouples Molded Silicone Design
ACQUISTARE ORA »
SAP-TC-Series
SAP-TC-Series
Adhesive Pad Thermocouple Sensor
ACQUISTARE ORA »
SDX and HDX Handle Series
SDX and HDX Handle Series
Probe Handles with Retractable Cable
ACQUISTARE ORA »
SDX-SET and HDX-SET Series
SDX-SET and HDX-SET Series
Quick Disconnect Handle/Thermocouple Probe Sets with High Impact ABS or Rugged Aluminum Handles
ACQUISTARE ORA »
SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS (ANSI)
SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS (ANSI)
Quick Disconnect Thermocouples with Removable Miniature Connectors
ACQUISTARE ORA »
SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS (IEC)
SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS (IEC)
Quick Disconnect Thermocouples with mini plug 0.25 to 3.2 mm dia
ACQUISTARE ORA »
SP-HF-K Series
SP-HF-K Series
High Temperature Foundry Thermocouple Probes
ACQUISTARE ORA »
SS-(*) and INC-(*) Series
SS-(*) and INC-(*) Series
Miniature and Standard Protection Tubes
ACQUISTARE ORA »
STC-100 Series
STC-100 Series
Surface Temperature Connector/Sensor
ACQUISTARE ORA »
STS-2X
STS-2X
Solder Iron Measuring Module with Sensor Head Element
ACQUISTARE ORA »
T5R, T3R, TOR
T5R, T3R, TOR
Unsheathed Fine Gage Tungsten-Rhenium Microtemp Thermocouples
ACQUISTARE ORA »
TCV-CB Series
TCV-CB Series
Vacuum Thermocouple Sensors With KF Style Flanges and Integral Cables
ACQUISTARE ORA »
TERP, TEFE, SEFE and SERP
TERP, TEFE, SEFE and SERP
Thermocouple Probes for Plastic Extruders - Stainless Steel Tips
ACQUISTARE ORA »
TH-44000 Series
TH-44000 Series
Fast Response Thermistor Sensors
ACQUISTARE ORA »
TJ36 Series - Fine Diameters
TJ36 Series - Fine Diameters
Fine Diameter (0.01 in. - 0.04 in.) Rugged Thermocouple Transition Joint Probes
ACQUISTARE ORA »
TJ36-BX Series
TJ36-BX Series
Rugged Transition Joint Probe Rigid BX Armor Cable over Lead Wire with Std Size Male Connector
ACQUISTARE ORA »
TJ36-CC Series
TJ36-CC Series
Rugged High Temp Transition Joint Thermocouple Probe - Braided Fiberglass-Insulated Lead Wire
ACQUISTARE ORA »
TJ36-SB Series
TJ36-SB Series
Rugged Thermocouple Transition Joint Probe with Stainless Steel Braid over PFA Lead Wire and Miniature Male Connector/Cable Clamp
ACQUISTARE ORA »
TJ36-XSIB Series
TJ36-XSIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Silica Ceramic Insulation) Rugged Transition Joint Thermocouple Probes
ACQUISTARE ORA »
TJ36CAXL and TJ36NNXL
TJ36CAXL and TJ36NNXL
Super OMEGACLAD™ XL Heavy Duty Transition Junction Thermocouple Probes - Super Accurate, Super Stable at High Temperatures
ACQUISTARE ORA »
TJC36 Compact Series
TJC36 Compact Series
Thermocouple Probes for Applications where Space is Limited
ACQUISTARE ORA »
TRP Probes
TRP Probes
TRP Temperature Reference Probes for Thermocouple Calibration
ACQUISTARE ORA »
VIP Series
VIP Series
Veterinary Implantation Probes for Thermocouples, RTDs, and Thermistors
ACQUISTARE ORA »
XC, XC4, and XS
XC, XC4, and XS
Nextel Braided Ceramic Very High Temperature and XS Silica Sleeving
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.