Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Non-Contact Infrared Temperature Sensor With RS485 MODBUS® RTU Interface

OS210-C4 Series

Infrared Temperature Sensor | OS210-C4 Series

Infrared Temperature Sensor

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • This series has been discontinued. Remaining stock is shown in the order table below and a direct replacement with improved performance is available here

Descrizione

This series has been discontinued. Remaining stock is shown in the order table below and a direct replacement with improved performance is available here

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OS801-C4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Configurable infrared temperature sensor, Close-focus
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS210-FBS
OS210-FBS
€18.75
Stock: In magazzino
 
Fixed bracket for compact sensors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS210-APSN
OS210-APSN
€83.88
Stock: In magazzino
 
Air purge collar for compact 15:1, 30:1 and close-focus sensors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS210-LSTS
OS210-LSTS
€241.28
Stock: 7 settimane
 
Laser sighting tool for compact sensors
Power Supplies
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail mount 24Vdc power supply. 15W, 0.63 Amp, 25mm wide. Powered by 85 to 260 Vac, 47 to 63 Hz
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX8-100
TX8-100
€144.45
Stock: In magazzino
 
8-core instrument cable for power/output connections. 30 metre reel
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.