Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

La termocoppia per superfici "tutto in uno". Conduttori della termocoppia con isolamento in fibra di vetro.

SA1XL
Confezione da 5 pezzi

La termocoppia per superfici

La termocoppia per superfici "tutto in uno".

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • A magazzino in lunghezze di 1, 2 e 3 m.
  • Lunghezze conduttori personalizzate disponibili.
  • Disponibile con calibrazioni J, K, T ed E.
  • Connettori scoperti standard (connettore mini in pressufusione con rinforzo antitensione opzionale).
  • Parte posteriore di facile installazione, con adesivo a base di silicone (certificato fino a 260 °C).
  • Sensore certificato fino a 315 °C se "cementato" (disponibili cementi con indurimento all'aria OMEGABOND; il sensore viene collocato e incapsulato nel cemento OMEGABOND con indurimento all'aria).
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una termocoppia funziona a questo link.

OMEGA presenta la nuova generazione di termocoppie a risposta rapida per applicazione superficiale. La nuova termocoppia SA1XL raggiunge un tempo di risposta inferiore a 0,15 secondi. Questa termocoppia è costruita utilizzando una giunzione isolata con polimmide/fibra di vetro, con conduttore isolato in fibra di vetro. Il modello SA1XL può essere utilizzato come termocoppia autoadesiva per temperature fino a 260 °C o può essere cementato in posizione per l'uso con temperature fino a 315 °C.

CARATTERISTICHE
Dimensioni:
    Lunghezza applicazione:
25,4 mm.
Larghezza applicazione: 9,5 mm.
Lunghezza striscia: 25,4 mm con         filo non rivestito di 12,7 mm.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Termocoppia K
  
SA1XL-KI
140.77
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 1m, estremità nude. Confezione da 5.
  
SA1XL-KI-2M
171.45
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 2m, estremità nude. Confezione da 5.
  
SA1XL-KI-3M
204.64
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 3m, estremità nude. Confezione da 5.
  
SA1XL-KI-SRTC
168.36
Stock: In magazzino
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 1m, con mini spina stampata. Confezione da 5.
  
SA1XL-KI-2M-SRTC
196.93
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 2m, con mini spina stampata. Confezione da 5.
  
SA1XL-KI-3M-SRTC
230.12
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 3m, con mini spina stampata. Confezione da 5.
Termocoppia J
  
SA1XL-JI
132.14
Stock: In magazzino
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 1m, estremità nude. Confezione da 5.
  
SA1XL-JI-2M
174.60
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 2m, estremità nude. Confezione da 5.
  
SA1XL-JI-3M
208.40
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 3m, estremità nude. Confezione da 5.
  
SA1XL-JI-SRTC
156.50
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 1m, con mini spina stampata. Confezione da 5.
  
SA1XL-JI-2M-SRTC
213.67
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 2m, con mini spina stampata. Confezione da 5.
  
SA1XL-JI-3M-SRTC
240.63
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 3m, con mini spina stampata. Confezione da 5.
  
SA1XL-J-SRTC-SB
213.68
Stock: 8 settimane
 
5-Pack Super fast-response, self-adhesive Type J thermocouple, 1m (40”) cable length, molded SMP male and SS overbraid cable
Termocoppia T
  
SA1XL-TI
140.77
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 1m, estremità nude. Confezione da 5.
  
SA1XL-TI-2M
174.60
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 2m, estremità nude. Confezione da 5.
  
SA1XL-TI-3M
208.40
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 3m, estremità nude. Confezione da 5.
  
SA1XL-TI-SRTC
168.36
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 1m, con mini spina stampata. Confezione da 5.
  
SA1XL-TI-2M-SRTC
196.93
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 2m, con mini spina stampata. Confezione da 5.
  
SA1XL-TI-3M-SRTC
240.63
Stock: 8 settimane
 
Termocoppia autoadesiva a risposta veloce, 3m, con mini spina stampata. Confezione da 5.
Cementi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-200-16
OB-200-16
165.19
Stock: In magazzino
 
OMEGABOND 100, kit da 450g, alta temperatura, epossidica a due parti.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-400
OB-400
58.65
Stock: In magazzino
 
Polvere OMEGABOND 400, 225g (una parte di cemento, basta mescolare con acqua).
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-700
OB-700
56.50
Stock: In magazzino
 
Polvere OMEGABOND 700, 225g (una parte di cemento, basta mescolare con acqua).
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: *Inserire il tipo K, J, T o E. **Inserire "-SB" per la guaina in acciaio inox.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.