Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Resine epossidiche e paste termicamente conduttive.

Resine epossidiche e paste termicamente conduttive. |

Resine epossidiche e paste termicamente conduttive.

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

La resina epossidica OMEGABOND™ e le paste termicamente conduttive OMEGATHERM™ sono prodotti siliconici e resine epossidiche per alte temperature, ad elevata conducibilità termica. Sono formulati in modo speciale per incollare termocoppie, RTD a film sottile, termistori e altri sensori di temperatura in modo permanente e provvisorio. Queste paste sono formulate anche per aderire alla maggior parte delle superfici: metalli, ceramiche, vetro, plastiche e prodotti dell'industria cartaria.
I prodotti OMEGABOND™ e OMEGATHERM™ sono composti e confezionati in modo da facilitarne la miscelazione e l'applicazione. Ogni formulazione è dotata di importanti caratteristiche, necessarie per una misurazione precisa, veloce e affidabile della temperatura. Queste sono: buona adesività e robustezza, alta temperatura nominale, elevata conduzione termica, elevato isolamento elettrico, consistenza tissotropica, indurimento rapido e facile applicazione.
Per aiutare nella selezione, la tabella a corredo contiene un riepilogo delle proprietà di ciascun prodotto.
La confezione "Twin Pak" garantisce all'utente la possibilità di mescolare accuratamente la resina e il catalizzatore, assicurandone nel contempo una miscelazione rapida e pulita. Il "Twin Pak" è una sacca in plastica flessibile, suddivisa in due scomparti isolati per mezzo di un separatore esterno rimovibile. Uno scomparto contiene la resina, mentre l'altro scomparto contiene il catalizzatore pre-dosato. Per l'uso è necessario rimuovere il separatore, miscelare i due componenti nella sacca, quindi ritagliarne un angolo per erogare la miscela. Ogni "Twin Pak" viene fornito con un foglio di istruzioni ed è confezionato in una busta di plastica trasparente sigillata a caldo.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Epossidica di polimerizzazione ambiente altamente termicamente conduttiva
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-101-1/2
OB-101-1/2
22.08
Stock: 1 settimana
 

This part is temporarily unavailable. Please see OB-102-1-2 as a possible replacement.

Epossidica a due parti, 14g, polimerizzazione a temperatura ambiente altamente conduttivo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-101-2
OB-101-2
29.20
Stock: 1 settimana
 

This part is temporarily unavailable. Please see OB-102-2 as a possible replacement.

Epossidica a due parti, 56g, polimerizzazione a temperatura ambiente altamente conduttivo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-101-16
OB-101-16
143.73
Stock: 1 settimana
 

This part is temporarily unavailable. Please see OB-102-16 as a possible replacement.

Epossidica a due parti, 450g, polimerizzazione a temperatura ambiente altamente conduttivo
Epossidica molto altamente termicamente conduttiva
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-200-2
OB-200-2
117.25
Stock: 2 settimane
 
Epossidica a due parti altamente conduttiva, 56g, a 260C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-200-16
OB-200-16
193.75
Stock: 8 settimane
 
Epossidica a due parti altamente conduttiva, 450g, a 260C
Pasta di silicone termicamente conduttiva
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-201-1/2
OT-201-1/2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pasta di silicone termicamente conduttiva, 14 g
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-201-16
OT-201-16
228.44
Stock: In magazzino
 
Pasta di silicone termicamente conduttiva, 450 g
  
OT-201-32
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pasta di silicone termicamente conduttiva, due lattine di 450g
  
OB-102-16
174.36
Stock: In magazzino
 
Highly conductive, room temperature cure, OMEGABOND 102 epoxy, 16 oz resin, 1 oz catalyst (mix ratio 100 parts material to 3.5 parts catalyst by weight)
  
OB-102-1/2
63.75
Stock: In magazzino
 
Highly conductive, room temperature cure, OMEGABOND 102 epoxy, 1/2 oz resin, 1/2 oz catalyst (mix ratio 100 parts material to 3.5 parts catalyst by weight)
  
OB-102-2
84.17
Stock: In magazzino
 
Highly conductive, room temperature cure, OMEGABOND 102 epoxy, 2 oz resin, 1/2 oz catalyst (mix ratio 100 parts material to 3.5 parts catalyst by weight)
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download Epoxy Adhesive - OB-200
Download OMEGABOND® Epoxy adhesive - OB-101
Download OMEGABOND® Epoxy adhesive - OB-100
Download OMEGATHERM® Thermally Conductive Silicone Paste - OT-201
Download Epoxy Adhesive - OB-102
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.