Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie a filo isolato con terminazioni scoperte.

Serie 5TC

Termocoppie a filo isolato con terminazioni scoperte. | Serie 5TC

Termocoppie a filo isolato con terminazioni scoperte.

65,11 5TC-TT-KI-24-1M

  • Disponibili in confezioni da 5 sonde, in magazzino per pronta consegna.
  • Isolante in PFA, in fibra di vetro o Kapton.
  • Isolamento in PFA resistente fino a 260°C.
  • Isolamento in Kapton resistente fino a 315°C.
  • Isolamento in fibra di vetro resistente fino a 480°C.
  • Realizzate in classe 1 (Limite Speciale di errore) con filo disponibile in diametri di 0.8, 0.5, 0.25, 0.13 e 0.08 mm.
  • Lunghezze standard di 1m e 2m. Possono venire fornite in lunghezze personalizzate.
  • Certificato di calibrazione tracciabile disponibile ad un prezzo addizionale. Contattare ufficio vendite.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocoppia.

CARATTERISTICHE
Le termocoppie a filo perlato sono disponibili con isolante in PFA, in fibra di vetro o in Kapton, in una varietà di lunghezze e misure. I modelli più popolari sono elencati nella tabella per l'ordinazione che segue. Vi invitiamo ad utilizzare il generatore di codice prodotto che trovate sotto alla seguente tabella o contattate il nostro ufficio vendite per ordinare altre configurazioni.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Tipo K
  
5TC-TT-KI-24-1M
65.11
Stock: 1 settimana
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.5 mm diam. conduttore, dimensioni generali 1.4 x 2.4 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-KI-24-2M
81.48
Stock: 6 settimane
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 2m, 0.5 mm diam. conduttore, dimensioni generali 1.4 x 2.4 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-KI-30-1M
74.20
Stock: In magazzino
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.25 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.6 x 1.0 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-KI-30-2M
106.92
Stock: In magazzino
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 2m, 0.25 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.6 x 1.0 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-KI-36-1M
85.83
Stock: 6 settimane
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 2m, 0.13 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.5 x 0.8 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-KI-40-1M
110.55
Stock: In magazzino
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 2m, 0.08 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.4 x 0.7 mm, estremità spelate
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 5TC-KK-K-24-72
5TC-KK-K-24-72
115.54
Stock: 6 settimane
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in Kapton, confezione da 5, da 2 m di lunghezza, 0.5 mm diam. conduttore, estremità spelate. Nota: l'isolamento in Kapton non è codificato a colori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 5TC-KK-K-24-36
5TC-KK-K-24-36
90.94
Stock: 6 settimane
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in Kapton, confezione da 5, da 1 m di lunghezza, 0.5 mm diam. conduttore, estremità spelate. Nota: l'isolamento in Kapton non è codificato a colori
  
5TC-GG-KI-20-1M
66.31
Stock: 6 settimane
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in fibra di vetro, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.8 mm diam. conduttore, dimensioni generali 1.5 x 2.1 mm, estremità spelate
  
5TC-GG-KI-24-1M
56.02
Stock: In magazzino
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in fibra di vetro, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.5 mm diam. conduttore, dimensioni generali 1.3 x 2.0 mm, estremità spelate
  
5TC-GG-KI-24-2M
72.41
Stock: 1 settimana
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in fibra di vetro, confezione da 5, di lunghezza 2m, 0.5 mm diam. conduttore, dimensioni generali 1.3 x 2.0 mm, estremità spelate
  
5TC-GG-KI-36-1M
98.19
Stock: 1 settimana
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in fibra di vetro, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.13 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.8 x 1.1 mm, estremità spelate
  
5TC-GG-KI-36-2M
146.91
Stock: 1 settimana
 
Termocoppie tipo K a filo isolato in fibra di vetro, confezione da 5, di lunghezza 2m, 0.13 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.8 x 1.1 mm, estremità spelate
Tipo T
  
5TC-TT-TI-24-1M
65.11
Stock: 6 settimane
 
Termocoppie tipo T a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.5 mm diam. conduttore, dimensioni generali 1.4 x 2.4 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-TI-24-2M
81.48
Stock: In magazzino
 
Termocoppie tipo T a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 2m, 0.5 mm diam. conduttore, dimensioni generali 1.4 x 2.4 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-TI-30-1M
74.20
Stock: 6 settimane
 
Termocoppie tipo T a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.25 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.6 x 1.0 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-TI-30-2M
106.92
Stock: In magazzino
 
Termocoppie tipo T a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 2m, 0.25 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.6 x 1.0 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-TI-36-1M
85.83
Stock: In magazzino
 
Termocoppie tipo T a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.13 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.5 x 0.8 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-TI-40-1M
110.55
Stock: In magazzino
 
Termocoppie tipo T a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.08 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.4 x 0.7 mm, estremità spelate
Tipo J
  
5TC-TT-JI-24-1M
65.11
Stock: 1 settimana
 
Termocoppie tipo J a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.5 mm diam. conduttore, dimensioni generali 1.4 x 2.4 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-JI-30-1M
74.20
Stock: 6 settimane
 
Termocoppie tipo J a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.25 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.6 x 1.0 mm, estremità spelate
  
5TC-TT-JI-36-1M
85.83
Stock: 1 settimana
 
Termocoppie tipo J a filo isolato in PFA, confezione da 5, di lunghezza 1m, 0.13 mm diam. conduttore, dimensioni generali 0.5 x 0.8 mm, estremità spelate
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TAP
TAP
36.60
Stock: In magazzino
 
Etichette adesive per Termocoppia per fare aderire il filo delle sonde alle superfici. Confezione da 100. Dimensioni: 16 mm x 13 mm. Resistenti fino a 175 ° C
  
SMPW-KI-M
3.55
Stock: In magazzino
 
CONNETTORE SPINA MINI, TIPO K, IEC
  
SMPW-TI-M
3.55
Stock: In magazzino
 
CONNETTORE SPINA MINI, TIPO T, IEC
  
SMPW-JI-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
CONNETTORE SPINA MINI, TIPO J, IEC
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Le lunghzze delle termocoppie possono essere personalizzate! Contattate le nostre vendite per prezzi e tempi di consegna.
L'isolamenteo in Kapton non è codificato a colori.
Esempio di Ordinazione: (1) 5TC-TT-KI-30-1M Termocoppie isolate in PFA, confezione da 5, tipo K, 0.25mm diam., 1 m di lunghezza, €74.20

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Insulation Seleziona da:
TT per PFA
GG per Glass Braid
KK per Kapton

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
KI per K Thermocouple
TI per T Thermocouple
JI per J Thermocouple
EI per E Thermocouple

(3) Wire Gauge Seleziona da:
20 per 0.8 mm Dia.
24 per 0.5 mm Dia.
30 per 0.25 mm Dia.
36 per 0.13 mm Dia.
40 per 0.08 mm Dia.

(4) Thermocouple Length Seleziona da:
1M per 1 m
2M per 2 m

(5) Connectors Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Stripped Ends
-SMP-M per Mini Plug
-SMP-MC per Moulded Mini Plug-Available on 1 m and 2 m lengths
-OST-M per Standard Plug for 0.8 or 0.5 mm Dia. Wire
-SMPW-M per Mini Plug with Write-on Window
-OSTW-M per Standard Plug with Write-on Window for 0.8 or 0.5 mm Dia. Wire
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.