Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore/Trasmettitore di Temperatura Compatto Senza Contatto

OS210-150-300-800

Sensore/Trasmettitore di Temperatura Compatto Senza Contatto | OS210-150-300-800

166,40 OS211-MT-MV

2 anni di garanzia CE
  • Range di Temperatura: da -20 a 500°C
  • Impostazione di Emissività: Fissa a 0.95
  • Uscita a 2 Fili 4-20 mA o Uscita a 4 Fili Voltaggio/Termocoppia
  • L’Unità a 4 Fili Fornisce la Temperatura Interna del Sensore
  • Campo visivo: 2:1, 1:15, 30: 1 o Fuoco Ravvicinato
  • Risposta Veloce con Alta Stabilità
  • Corpo in Acciaio Inox, Sigillato IP65
  • Installazione Facile e Veloce
  • Corpo Raffreddato ad Aria/Acqua, Collare di Spurgo ad Aria, Strumento Puntatore Laser e Staffe di Montaggio Opzionali
Processo di misura e strumenti di controllo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un termometro a infrarossi funziona a questo link.

Questa serie è una gamma di sensori di alta qualità, basso costo, compatti che misurano la temperatura di oggetti e materiali inaccessibili o in movimento. Misurano temperature da -20 a 500 °C, accuratamente e coerentemente, con un tempo di risposta eccezionale di 240 ms. I sensori a infrarossi (IR) sono disponibili sia come unità da 2 che da 4 fili. I sensori IR a due fili trasmettono la temperatura dell’obiettivo come uscita a 4-20 mA e offrono una soluzione semplice per la maggior parte delle applicazioni di misura della temperatura senza contatto. I sensori IR a quattro fili trasmettono la temperatura dell’obiettivo come uscita a 0-50 mV o termocoppia (tipo J, K o T) più la temperatura interna del sensore come uscita a 4-20 mA. Questa seconda uscita può essere utilizzata per assicurarsi che il sensore sia utilizzato entro i limiti di temperatura ambiente corretta e prevenire i danni causati dal surriscaldamento o da raffreddamento eccessivo. Può anche essere utilizzata per dare un'indicazione approssimativa della temperatura dell'aria circostante il sensore. I sensori IR sono dotati di lenti di precisione al germanio per un’ ottica accurata.

CARATTERISTICHE

Precisione: ±1% della lettura o ±1°C qualunque sia maggiore
Ripetibilità: ±0.5% della lettura o ±0.5°C qualunque sia maggiore
Emissività: Fissa a 0.95
Tempo di Risposta, t90: 240 ms (90% della risposta)
Gamma Spettrale: da 8 a 14 µm
Tensione di alimentazione: 24 Vdc (28 Vdc massimo)
Minima Tensione del Sensore: 6 Vdc
Impedenza del Circuito Massima: 900 Ω (uscita da 4 a 20 mA)
Impedenza d'Uscita: 56 Ω (Uscita tensione/termocoppia)
Costruzione Meccanica: Acciaio Inox
Dimensioni: 103 L x 18 Ø mm
Filettatura di Montaggio: M16 x 1 mm
Lunghezza del Cavo: 1 metro (incluso) lunghezze maggiori disponibili su ordinazione
Peso con Cavo: 95 g
Grado di Protezione: IP65
Range di Temperatura Ambiente: da 0 a 70°C
Humidità Relativa: 95% massimo senza condensazione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS211-LT
OS211-LT
151,00
Stock: In magazzino
 
da -20 a 100°C, da 4 a 20 mA, ottica 2:1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS211-MT
OS211-MT
151,00
Stock: 7 settimane
 
da 0 a 250°C, da 4 a 20 mA, ottica 2:1
  
OS211-MT-MV
166,40
Stock: 7 settimane
 
da 0 a 250°C, da 0 a 50 mV, ottica 2:1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS211-MT-K
OS211-MT-K
164,00
Stock: 1 settimana
 
da 0 a 250°C, Uscita Termocoppia Tipo K, ottica 2:1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS151-LT
OS151-LT
178,88
Stock: 7 settimane
 
da -20 a 100°C, da 4 a 20 mA, ottica 15:1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS151-MT
OS151-MT
294,42
Stock: In magazzino
 
da 0 a 250°C, da 4 a 20 mA, ottica 15:1
  
OS151-MT-K
190,00
Stock: 7 settimane
 
da 0 a 250°C, Uscita Termocoppia Tipo K, ottica 15:1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS151-HT
OS151-HT
178,88
Stock: In magazzino
 
da 0 a 500°C, da 4 a 20 mA, ottica 15:1
  
OS301-LT
248,00
Stock: 7 settimane
 
da -20 a 100°C, da 4 a 20 mA, ottica 30:1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS301-MT
OS301-MT
248,00
Stock: In magazzino
 
da 0 a 250°C, da 4 a 20 mA, ottica 30:1
  
OS301-HT
252,72
Stock: In magazzino
 
da 0 a 500°C, da 4 a 20 mA, ottica 30:1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS301-HT-K
OS301-HT-K
261,00
Stock: 1 settimana
 
da 0 a 500°C, Uscita Termocoppia Tipo K, ottica 30:1
  
OS801-LT
338,43
Stock: In magazzino
 
da -20 a 100°C, da 4 a 20 mA, fuoco ravvicinato
  
OS801-MT
313,00
Stock: 7 settimane
 
da 0 a 250°C, da 4 a 20 mA, fuoco ravvicinato
  
OS801-HT
314,80
Stock: 7 settimane
 
da 0 a 500°C, da 4 a 20 mA, fuoco ravvicinato
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore Montabile su Guida DIN, 24Vcc, 15W, 0.63 Amp, largo 25mm. Da 85 a 264 Vca
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore 24V 0.75A cc. 90-260 Vca Conduttore da 1.8 m con Estremità Scoperte. Con Spine Internazionali
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di sensore, cavo da 1 metro e manuale dell'utente.

Manuali dei prodotti:

Download OS210 Series - IR Temperature Sensors - (English-French-German-Italian-Spanish)
Download OS210 Series - IR Temperature Sensors - (English-French-German-Italian-Spanish)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.