Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with Threaded Fitting

TC-(*)-NPT-G-36-DUAL and RTD-(*)-36-DUAL Series

Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with Threaded Fitting  | TC-(*)-NPT-G-36-DUAL and RTD-(*)-36-DUAL Series

107,78 TC-K-NPT-G-36-DUAL-SMPW-M

  • Two Sensors Provide Same Temperature Signals to Different Instruments, eg, Meter and Recorder, Controller and Datalogger
  • 1/8 BSPT or NPT Mounting
  • Class A Pt100 Element Standard for RTD's
  • Thermocouple Types: J, K, T, E
  • Grounded Thermocouple Probes, Standard
  • Standard Lead Lengths: 1m for Thermocouples, 2m for RTDs

  • Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Dual Thermocouple or Pt100 RTD Pipe Plug Probes with Threaded Fittings

1/8" BSPT or NPT SS fitting for installation into any standard pipe opening. Dual sensors standard for critical applications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TC-K-NPT-G-36-DUAL-SMPW-M
107,78
Stock: 5 settimane
 
Dual Pipe Plug Thermocouple Probe, Type K
TC-J-NPT-G-36-DUAL-SMPW-M
109,77
Stock: 1 settimana
 
Dual Pipe Plug Thermocouple Probe, Type J
TC-E-NPT-G-36-DUAL-SMPW-M
12,40
Stock: 5 settimane
 
Dual Pipe Plug Thermocouple Probe, Type E
TC-T-NPT-G-36-DUAL-SMPW-M
112,67
Stock: 5 settimane
 
Dual Pipe Plug Thermocouple Probe, TypeT
RTD-NPT-72-E-DUAL-MTP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual Pipe Plug RTD Probe, European Curve
RTD-NPT-72-A-DUAL-MTP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual Pipe Plug RTD Probe, American Curve
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.