Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termometri ad infrarossi e Pirometri


Strumenti di misura della temperatura senza contatto ad infrarossi.

OS423-LS
OS423-LS
Termometro professionale ad infrarossi con emissione regolabile, mirino laser a punto/cerchio, campo visivo 30:1 ed intervallo da -60 a 800 °C.
ACQUISTARE ORA »
OS150-2USB Series
OS150-2USB Series
Sensore di temperatura a infrarossi configurabile da PC
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
OS210-150-300-800
OS210-150-300-800
Sensore/Trasmettitore di Temperatura Compatto Senza Contatto
ACQUISTARE ORA »
Serie OS151-USB
Serie OS151-USB
Trasmettitore di Temperatura Compatto a Infrarossi Senza Contatto
ACQUISTARE ORA »
Serie OS550A
Serie OS550A
Termometro industriale ad infrarossi per la misurazione della temperatura senza contatto, con display integrato ed uscita analogica.
ACQUISTARE ORA »
Serie OS555A
Serie OS555A
Termometro industriale all'infrarosso per alte temperature. Misurazione della temperatura senza contatto con display e uscita analogica integrata.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

OS150A-2USB
OS150A-2USB
Infrared Temperature Sensors
ACQUISTARE ORA »
OS-MINIHUB
OS-MINIHUB
Multi-Channel IR Monitoring System RS485/Modbus Outputs
ACQUISTARE ORA »
OS-VIR50
OS-VIR50
Digital Infrared Video Thermometer
ACQUISTARE ORA »
OS1327D
OS1327D
Infrared Thermometer with USB Interface
ACQUISTARE ORA »
OS758-LS
OS758-LS
Dual Laser Infrared Thermometer
ACQUISTARE ORA »
OS210-C4 Series
OS210-C4 Series
Fixed Infrared Temperature Sensor With RS485 MODBUS® RTU Interface and a broad selection of Field of Views
ACQUISTARE ORA »
OS212 Series
OS212 Series
Fixed Infrared Non-Contact Temperature Sensor with adjustable emissivity and optional display
ACQUISTARE ORA »
OS550A-BB Series
OS550A-BB Series
Industrial Non-Contact Infrared Thermometer/Transmitter OEM
ACQUISTARE ORA »
Dual Non-Contact Laser High-Temperature Infrared Thermometer
Dual Non-Contact Laser High-Temperature Infrared Thermometer
Dual Laser Infrared Thermometer, 75:1 Narrow Field of View
ACQUISTARE ORA »
HHM-EX623
HHM-EX623
Clamp Meter 400 A Dual Input with Non-Contact Infrared Thermometer and Voltage
ACQUISTARE ORA »
OS-PC
OS-PC
High Speed Infrared Sensor with Small Measured Spot
ACQUISTARE ORA »
OS418-LS
OS418-LS
Non-Contact Infrared Thermometer with Relative Humidity
ACQUISTARE ORA »
OS523E and OS524E Series
OS523E and OS524E Series
High-Temperature Handheld Infrared Thermometer
with Optional Sighting Scope and Distance Measurement

ACQUISTARE ORA »
OS550 Series - See the NEW OS550A Series
OS550 Series - See the NEW OS550A Series
Industrial Non-contact Infrared Thermometer / Transmitter with Local Display and Analog Output
ACQUISTARE ORA »
OSXL-TIM3
OSXL-TIM3
High Value Thermal Imager Camera
ACQUISTARE ORA »
OSXL207
OSXL207
Non-Contact Infrared Thermometer
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.