Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termometro all'infrarosso portatile ad elevate prestazioni per le alte temperature.

OMEGASCOPE™ Serie OS523E/OS524E

Termometro all'infrarosso portatile. | OMEGASCOPE™  Serie OS523E/OS524E

Termometro all'infrarosso portatile.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Progettazione robusta per alte prestazioni
  • Disponibile per intervalli di temperatura fino a 2482 °C (4500 °F)
  • Puntamento laser integrato commutabile punto/cerchio
  • Emissività regolabile da 0,1 a 1,00 con passi di 0,01
  • LCD personalizzato (corrente con min, max, media o temperatura differenziale)
  • °C/°F selezionabili
  • Uscita analogica standard 1 mV/grado (0,5 mV/grado su OS524E)
  • Uscita RS232 con software di registrazione dati gratuito
  • Compensazione della temperatura ambiente dell'obiettivo
  • Allarmi acustici e visivi
  • Montaggio su treppiede integrato
  • Blocco trigger elettronico
  • Richiamo ultima temperatura
  • Memoria dati contenente fino a 800 campioni di temperatura
  • Opzione di misurazione della distanza disponibile
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul termometro a infrarossi.

Grazie alle loro potenti caratteristiche, i robusti termometri all'infrarosso portatili per le alte temperature della Serie OS523E/524E offrono soluzioni per molte applicazioni di misurazione di temperatura senza contatto. La loro emissività, regolabile in incrementi di 0,01, permette di misurare un'ampia varietà di superfici. Un LCD retroilluminato personalizzato è dotato di doppia visualizzazione simultanea della corrente e della temperatura massima, minima, differenziale o medie. Le caratteristiche standard includono allarmi acustici e visivi, alto e basso, uscita analogica 1 mV/grado, uscita RS232 e memorizzazione dei dati di temperatura.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±1% della lettura o 2 °C (3,6 °F), il valore maggiore.
Ripetibilità: ±(1% della lettura + 1 cifra).
Risoluzione: 1 °C o 1 °F.
Tempo di risposta: 100 ms.
Risposta spettrale:
OS523E: da 8 a 14 micron.
OS524E: da 2 a 2,5 micron.
Dimensioni:
Senza ambito di puntamento: 218 A x 168 P x 51 mm L (8,6 x 6,6 x 2").
Con ambito di puntamento: 218 A x 218 P x 51 mm L (8,6 x 8,6 x 2").
Emissività: da 0,10 a 1,00 con incrementi di 0,01.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Alimentazione: 4 "AA" batterie al litio
(2 serie incluse) o adattatore CA opzionale.
Durata della batteria: 14 giorni, litio;
80 ore, alcalina.
Montaggio su treppiede: ¼ a 20 UNC.
Display: LCD retroilluminato, visualizza corrente e temperatura min, max, media o differenziale contemporaneamente.
Allarme: allarme standard alto e basso, con segnalazione acustica e visiva.
RS232: comunicazione bidirezionale.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TRIPOD
TRIPOD
€52.34
Stock: 1 settimana
 
Treppiede leggero con custodia da trasporto
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Tutte le unità vengono fornite con mini-treppiede, 4 batterie "AA" al litio, CD di software, cavo analogico, cavo RS232, custodia morbida per trasporto ed il manuale utente.
* Aggiungere "-SC" per termometro con ambito di puntamento con costo aggiuntivo, include una custodia di trasporto grande OS520-SC-RCC. Aggiungere "-DM" per la misurazione integrata della distanza, con costo aggiuntivo. † O il valore maggiore con 2 °C (0 °F).
Il campo di puntamento è configurato ed allineato in fabbrica e non è modificabile dall'utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.