Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
I termometri/trasmettitori industriali ad alte prestazioni OMEGA™ serie OS555A offrono un'elevata gamma di temperature da 538 a 2482 °C (da 1000 a 4500 °F), campo visivo ottico 110 a 1, qualsiasi uscita analogica in tensione o corrente inviata direttamente a misuratori a pannello, registratori, regolatori di temperatura/processo, registratori di dati e sistemi di acquisizione dati. Offre anche emissività regolabile, uscite di allarme alto e basso, interfaccia seriale per PC, registrazione dei dati di temperatura in tempo reale e tempo di risposta rapido di 100 msec. Queste unità progettate in modo robusto sono ideali per la misurazione delle alte temperature e applicazioni per la misurazione attraverso le finestre di ispezione.
CARATTERISTICHE Intervallo: a 538 a 2482 °C (da 1000 a 4500 °F). Precisione: ±1% della lettura fino a 1093 °C (2000 °F); ±2% della lettura per temperature più alte; 25 °C ambiente, emissività 0,95. Ripetibilità: ±(1% della lettura + 1 cifra). Risposta spettrale: a 2 a 2,5 micron. Emissività: da 0,10 a 1,00 con passi di 0,01. Campo visivo: 110 a 1. Tempo di risposta: 100 ms, da 0 al 63,5% del valore finale. Display: LCD retroilluminato. Uscita analogica: 1 mV/grado, da 0 a 5 V CC o da 4 a 20 mA. Allarmi: alto e basso; LED rosso e segnalatori acustici; due attivazioni a 100 mA per relè esterni. Alimentazione: da 8 a 24 V CC, 80 mA. Interfaccia PC: RS232, bidirezionale. Condizioni ambientali. Classificazione: NEMA 4 (IP65); testa del sensore e involucro in plastica o alluminio per l'elettronica. Ambiente di esercizio: Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) per l'elettronica e la testa standard del sensore; 85 °C (185 °F) temp. max per testa sensore con guaina raffreddata ad acqua Dimensioni fisiche: Testa sensore: 109 L x 41 mm DE (4,3 x 1,63"); filettatura 1.5-20. Involucro dell'elettronica in plastica: 120 A x 80 L x 51 mm P (4,75 x 3,15 x 2"). Involucro dell'elettronica in alluminio: 115 A x 90 L x 56 mm P (4,5 x 3,5 x 2,2"). Connessioni: 4,5 m (15') testa sensore e cavi di alimentazione/uscita inclusi. Peso: 0,45 kg (12 oz) testa sensore; 1,2 kg (42,3 oz) involucro in plastica. Puntamento laser. Lunghezza d'onda: 650 nm, rosso. Distanza operativa: Fino a 12 m (40'). Uscita potenza laser massima: Minore di 1 mW. Classificazione: Prodotto Laser FDA Classe II; Classe Europea 2. Diametro del fascio luminoso: 5 mm. Ambiente di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).