Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore di temperatura a infrarossi configurabile da PC

OS150-2USB Series

Sensore di temperatura a infrarossi configurabile da PC
 | OS150-2USB Series
Nuovo

Sensore di temperatura a infrarossi configurabile da PC

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • Misurazione a onde corte per target a bassa emissività come rulli in acciaio e altre superfici metalliche, anche a basse temperature
  • Campo di temperatura, emissività e altre impostazioni configurabili via software da un PC con un cavo USB (in dotazione)
  • Letture dei valori massimo, minimo, medio e istantaneo; mantenimento dei valori di picco massimo o minimo; compensazione dell'energia riflessa
  • Utilizzabile come server OPC
  • Campi di temperatura da 45 a 2000°C
  • Emissività: da 0,1 a 1,0
  • Involucro in acciaio inox, classe di protezione IP65
  • Campo visivo: 15:1, 25:1, 75:1 o messa a fuoco ravvicinata
  • Uscita selezionabile da 0 a 20 mA o da 4 a 20 mA
  • Involucro opzionale raffreddato ad aria/acqua, raccordo di spurgo aria, strumento di puntamento laser e staffe di montaggio
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I termometri a infrarossi serie OS150-2USB misurano temperature da 45 a 2000°C in modo preciso e affidabile con un eccellente tempo di risposta di 240 ms. L'uscita può essere configurata da un intervallo minimo di 100°C fino alla scala intera, e può essere selezionata tra 0 e 20 mA o tra 4 e 20 mA per la compatibilità con la maggior parte degli strumenti di processo.

Tutti i sensori della serie OS150-2USB possono essere configurati da un PC usando il software OMEGA e il cavo USB in dotazione. Il software permette di impostare in modo semplice e intuitivo il campo di temperatura, regolare l'emissività per compensare l'energia riflessa, applicare parametri di filtro, selezionare le letture massima, minima, media o istantanea e configurare il mantenimento dei valori di picco massimo e minimo. Le stesse impostazioni possono anche essere monitorate e regolate attraverso un client OPC. Altre funzioni includono l'acquisizione dei dati, gli allarmi e la visualizzazione grafica a scorrimento.

Il sensore può operare collegato con il cavo da 4-20 mA, il cavo USB o entrambi. Il cavo USB è provvisto di un connettore IP65 all'estremità del sensore. Un cappuccio IP65 protegge il sensore quando il cavo USB non è collegato.

SPECIFICHE
Campo di temperatura:

    LT: da 45* a 300°C (solo OS151)
    MT: da 250 a 1000°C
    HT: da 450 a 2000°C
Campo visivo:
    15:1 OS151
    25:1 OS251
    75:1 OS751
    7,5 mm Ø 500 mm OS801
Uscita: Selezionabile da 4 a 20 mA oppure da 0 a 20 mA (lineare con la temperatura)
Configurazione: tramite porta PC conforme a USB 2.0
Precisione: ±il maggiore tra l'1% del valore misurato e ±2 °C
Ripetibilità: ±il maggiore tra lo 0,5% del valore misurato e ±0,5 °C
* Emissività = 1,0, temperatura dell'oggetto > temperatura del sensore + 20°C
Emissività: da 0,1 a 1,0
Tempo di risposta, t90: 240 ms (risposta al 90%)
Spettro: da 2,0 a 2,4 µm
Tensione di alimentazione: 24 VCC (26 VCC max)
Tensione del sensore: 11 VCC min
Impedenza di circuito max.: 900 Ω a 24 VCC
Campo massimo: intero intervallo di temperatura fino a 1550°C
Campo minimo: 100°C
Costruzione meccanica: acciaio inossidabile
Dimensioni: 25 (P) x 106,5 mm (L)
Attacco filettato: M20 x 1 mm di passo
Peso con cavo di uscita: 175 g
Lunghezza del cavo di uscita: 1 m
Lunghezza del cavo USB: 1 m Condizioni ambientali
Classe di protezione IP65
Temperatura ambiente: da 0 a 70°C
Umidità relativa: 95% max senza formazione di condensa
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OS151-2USB-LT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
infrared pyrometers45 to 300 degC, 15:1Optics
  
OS251-2USB-MT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
infrared pyrometers, 250 to 1000 degC, 25:1 Optics
  
OS251-2USB-HT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
infrared pyrometers, 450 to 2000 degC, 25:1 Optics
  
OS751-2USB-MT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
infrared pyrometers, 250 to 1000 degC, 75:1 Optics
  
OS751-2USB-HT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
infrared pyrometers, 450 to 2000 degC, 75:1 Optics
  
OS801-2USB-MT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
infrared pyrometers, 250 to 1000 degC, Close-focus (7.5 mm dia. measurement spot at 500 mm distance) optics
  
OS801-2USB-HT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
infrared pyrometers, 450 to 2000 degC, Close-focus (7.5 mm dia. measurement spot at 500 mm distance) optics
Accessories
  
OSUSB-FBL
€22.40
Stock: 7 settimane
 
Fixed bracket for IR USB
  
OSUSB-ABL
€29.73
Stock: 1 settimana
 
Adjustable bracket for IR USB
  
OSUSB-APL
€58.00
Stock: 7 settimane
 
Air purge collar for IR USB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OSUSB-LSTL
OSUSB-LSTL
€492.16
Stock: 7 settimane
 
Laser sighting tool for IR USB
  
CAL-3-IR†
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
NIST-traceable calibration
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSR-24S
PSR-24S
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regulated power supply, US plug, 90 to 264 Vac input, 24 Vdc output, 400 mA, screw terminals, UL
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSR-24L
PSR-24L
€105.26
Stock: In magazzino
 
Regulated power supply, US plug, 90 to 264 Vac input, 24 Vdc output, 400 mA, stripped leads, UL
  
PSR-24L-230
€105.26
Stock: 1 settimana
 
Regulated power supply, European plug, 230 Vac input, 24 Vdc output, 400 mA, stripped leads, CE
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX8-100
TX8-100
€167.42
Stock: In magazzino
 
Power/output cable, 30 m (98')

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Aggiungere il suffisso -WC per gli involucri raffreddati ad aria/acqua (completi di raccordo di spurgo aria)
Aggiungere il suffisso -2.2CE(*) per la serie USB IR non raffreddata con cavo esteso (lunghezza totale massima di 30 m). * Tutti i sensori includono un cavo standard da 1 m. Per aggiungere un cavo esteso al cavo standard, aggiungere il suffisso corrispondente al numero del modello. Inserire la lunghezza del cavo in metri.
Completo di testa di rilevamento, cavo da 1 m, cavo USB, software e manuale d'uso.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.