Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Regolatori / Dispositivi di controllo di processo e misuratori


Regolatori / Dispositivi di controllo PID, strumenti a pannello per la misura ed il controllo della maggior parte dei segnali di processo.

Serie CN7500
Serie CN7500
Regolatore 1⁄32 DIN a rampa/assorbimento.
ACQUISTARE ORA »
Misuratori da Pannello, da Parete e da Banco Product Finder
Misuratori da Pannello, da Parete e da Banco Product Finder
Product Finder per Misuratori Industriali - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di misuratori per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »
Serie CN4000
Serie CN4000
Regolatore di temperatura/processo 1⁄16, ⅛, e ¼ DIN, con logica fuzzy.
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8C-EN
Serie CNi8C-EN
Regolatore a montaggio a parete per ingressi di temperatura, processo o ponte (cella di carico o deformazione).
ACQUISTARE ORA »
serie Easy
serie Easy
Relè di controllo economici e facilmente programmabili.
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for NEMA 4X Fiberglass Enclosures, Sizes 12x10 & 16x14"
ACQUISTARE ORA »
DP600A
DP600A
Universal 6/12 Channel ¼ DIN Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
BG18
BG18
Bargraph Indicators, 1/8 DIN or 96x24 mm Vertical or Optional Horizontal Scale
ACQUISTARE ORA »
CN710 Series
CN710 Series
1/8 DIN Vertical Temperature Controllers
ACQUISTARE ORA »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
ACQUISTARE ORA »
DPI Series - Models DPi32, DPi16, DPi8
DPI Series - Models DPi32, DPi16, DPi8
i-Series 1/32, 1/16, 1/8 DIN Programmable Temperature/Process Meters with RS232 & RS485 Communications
ACQUISTARE ORA »
OM-SGD-43-A
OM-SGD-43-A
Programmable Smart Graphics Process Meter
ACQUISTARE ORA »
OM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
Thermocouple Signal Conditioning Module
ACQUISTARE ORA »
OM-SGD-SERIES
OM-SGD-SERIES
Smart Graphics Process Meters
ACQUISTARE ORA »
PX91-5V
PX91-5V
Ultra High Pressure Transducer, Cable or Connector Style
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.