Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

1/8 DIN Vertical Temperature Controllers

CN710 Series

1/8 DIN Vertical Temperature Controllers | CN710 Series

1/8 DIN Vertical Temperature Controllers

160,35 CN713

1 anno di garanzia CE
  • Dual Display
  • Autotune
  • RS-485 Communications
  • Free Software
  • Alarm Functions
  • Thermocouple/ RTD Inputs
  • Output Status
Processo di misura e strumenti di controllo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a PID Controllers works on this link.

The CN710 Series temperature controllers offer easy-to-use programming menus designed for quick installation. These units are designed for direct or reverse acting (cooling or heating) control. The CN710 Series can be programmed for simple ON/OFF or more complex PID control functions. PID control is supported with manual or autotuning. Select relay, DC pulse, or current output control methods. The controller also includes two additional alarm outputs. The alarm outputs can be configured from 12 different preprogrammed settings. The temperature controller accepts a variety of thermocouple and RTD inputs. The process value and setpoint value are displayed simultaneously on the large dual LED. Auto-tuning, engineering units (°F or °C) and alarm status is also indicated on the faceplate.

SPECIFICATIONS
Inputs: Thermocouple and RTD (see chart)
Display: Two 4-digit, 7-segment 9.53 mm (0.38") H LEDs
    PV: Red
    SV: Green
Accuracy: ±0.25% span, ±1 least significant digit
Resolution: 1 degree
Supply Voltage: 100 to 240 Vac, 50/60 Hz
Power Consumption: 5 VA max
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Memory Backup: Nonvolatile memory
Control Output Ratings:
    Relay: SPDT, 5 A @ 250 Vac resistive
Voltage Pulse: 14V, 10 to -20% (max 40 mA)
Current: 4 to 20 mA
Communication: RS-485 MODBUS® communication protocol
Weight: 425 g (15 oz)
Panel Cut-Out: 92 x 46 mm (3.60 x 1.8")
Maximum Panel Thickness: 9.50 mm (0.375")
Panel Depth: 79.2 mm (3.125")
Front Panel Rating: IP66
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN713
CN713
160,35
Stock: 1 settimana
 
Relay output with RS-485 communications*
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN712
CN712
160,35
Stock: 17 settimane
 
DC pulse output with RS-485 communications*
  
CN715
160,35
Stock: 1 settimana
 
4 to 20 mA output with RS-485 communications*
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-5
DPP-5
€841.64
Stock: 1 settimana
 
1/8 DIN Panel Punch
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€47.00
Stock: In magazzino
 
Noise suppression kit, 110 to 230 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RS-485 to USB Mini-Node Converter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with operator's manual.
* Free CN7-A software download
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.