Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratori da banco


NULL

HH314A
HH314A
Misuratore di temperatura/umidità portatile con registrazione dati ed interfacce USB e RS232.
ACQUISTARE ORA »
DP25B-E
DP25B-E
Process Input Panel Meter with Large, 3-Colour Display
ACQUISTARE ORA »
DP25B-S
DP25B-S
Misuratori da pannello per cella di carico od ad ingresso di estensimetri.
ACQUISTARE ORA »
HHM8229<br>
HHM8229

Multimetri digitali 5-in-1 con scala automatica.
ACQUISTARE ORA »
iTHX-SD
iTHX-SD
Trasmettitore Ethernet di temperatura e umidità. Visualizzazione e grafico delle letture con un browser Web!
ACQUISTARE ORA »
OM-EL-USB-2-LCD<br>
OM-EL-USB-2-LCD

Data logger di temperatura e umidità e del punto di rugiada con display LCD
ACQUISTARE ORA »
RH32
RH32
Discontinued -  Registratore di dati (datalogger) portatile di temperatura/umidità.
ACQUISTARE ORA »
Serie DPi-AL
Serie DPi-AL
Misuratore di processo / temperature con uscite di allarme

ACQUISTARE ORA »
Nuovo
Serie DPiTH
Serie DPiTH
Regolatore di umidità e temperatura.
ACQUISTARE ORA »
Serie RH820
Serie RH820
Misuratore portatile di temperatura/umidità. Disponibile con interfacce USB e wireless.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

OEG_Software
OEG_Software
Omega Data Logging & Monitoring Software (OEG) w/ OPC UA/DA
ACQUISTARE ORA »
PHB-357
PHB-357
Microprocessor-based Benchtop pH/mV Meters - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
PHI-359
PHI-359
Benchtop pH Meters Ion Analyzers With RS-232C Interface  - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
CDH45
CDH45
Handheld Salinity Meter
ACQUISTARE ORA »
DP9601 Series
DP9601 Series
High Precision Digital RTD Thermometer/Data Logger
ACQUISTARE ORA »
DP9602 Series
DP9602 Series
High Precision Digital RTD/Thermocouple Thermometer/Data Logger
ACQUISTARE ORA »
DP97
DP97
High Accuracy Digital Thermometers - Exceptional Performance and Versatility
ACQUISTARE ORA »
DP9800 Series
DP9800 Series
8-Channel Benchtop Digital Meter for T/C and RTD Inputs
ACQUISTARE ORA »
HX400 Series
HX400 Series
Humidity/Temperature Transmitter
ACQUISTARE ORA »
PHB-600R
PHB-600R
pH Benchtop Meter with RS232 Communications
ACQUISTARE ORA »
RH297 Series
RH297 Series
  Discontinued - Pinless Moisture/Relative Humidity Meter With Infrared Thermometer
ACQUISTARE ORA »
RH520 Series
RH520 Series
Paperless Humidity/Temperature Chart Recorder
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.