Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Multimetri digitali 5-in-1 con scala automatica.

HHM8229

Multimetro digitale 5-in-1 con scala automatica. | HHM8229

Multimetro digitale 5-in-1 con scala automatica.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Temperatura, UR, suono, luce e multimetro digitale in un solo strumento.
  • Display retroilluminato.
  • Autospegnimento.
  • Avviso acustico e visivo dell'esatto inserimento dei connettori jack in ingresso.
  • Sensori di temperature/UR integrati.
  • Ingresso da termocoppia di tipo K.
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il misuratore HHM8229 è uno strumento di misura portatile professionale con grande display LCD con tre righe di lettura e retroilluminazione per una chiara lettura. La progettazione per il "funzionamento con una sola mano" del commutatore di intervallo rende facili e rapide le misurazioni. Sono disponibili la protezione contro i sovraccarichi e l'indicazione di batteria quasi scarica. Questo strumento multifunzione è ideale per numerose pratiche applicazioni professionali, in laboratori, per le scuole, per il tempo libero e l'uso domestico.
Il misuratore comprende un allarme acustico e visivo per evitare l'errata connessione dei conduttori di test e prevede una protezione aggiuntiva contro i danni causati dall'errato funzionamento. Il multitester digitale 5-in-1 è stato progettato per combinare le funzioni di misurazione del livello sonoro, della luminescenza, dell'umidità e della temperatura, oltre a servire come multimetro digitale.
Il multimetro digitale HHM8229 può eseguire misurazioni di tensione e corrente CA/CC, di resistenza, di frequenza, di carico, di capacitanza, oltre a test di diodi e continuità. Sia la lettura che l'unità di misura sono visualizzate sul display LCD, e prevedono il funzionamento con scala automatica e manuale. E' disponibile la gradazione automatica e manuale. Il modello HHM8229 è dotato delle funzioni di spegnimento automatico, di pausa lettura e di misurazione relativa.

CARATTERISTICHE
Conteggi: 4000.
Tensione CC: mV/4V/40V/400V/1000V ±(0,7% lett + 2 cifre).
Tensione CA: 400 mV/4V/40V/400V/750V ±(0,8% lett + 3 cifre).
Corrente CC: 400 µA/4000 µA/40 mA/400 mA ±(1,2% lett +
3 cifre), 2A/20A ±(2,0% lett + 10 cifre).
Corrente CA: 400 µA/4000 µA/40 mA/400 mA ±(1,5% lett +
3 cifre), 2A/20A ±(3,0% lett + 10 cifre).
Resistenza: 400Ω/4 k/40 k/400 k/4 MΩ ±(1,2% lett + 5 cifre), 40 MΩ ±(2,0% lett + 5 cifre).
Capacitanza: 40 µF/400 µF/4 µF/40 µF/100 µF ±(3% lett + 3 cifre).
Frequenza: 10 Hz/10 Hz/1K Hz/10K Hz/100K Hz ±(2,0% + 5 cigre).
Carico: da 0,1 a 99,9% ±3,0% lett.
Livello sonoro: da 40 a 100 dB ±3,5% lett.
Luce: 4000 Lux/40000 Lux ±5,0% lett.
Umidità: da 20 a 95% UR, ±5,0% UR.
Temperatura (sensore integrato): da 0 a 40 °C ±2 °C
(da 32 a 104 °F ±4 °F).
Temperatura (termocoppia di tipo K): da -20 a 0 °C ±5,0% lett; da 0 a 400 °C ±1,0% lett; da 400 a 1000 °C ±2,0% lett; da 4 a 32 °F ±5,0% lett; da 32 a 752 °F ±1,0% lett; da 752 a 1832 °F ±2,0% lett.
Controllo di continuità: con cicalino.
Test diodi.
Alimentazione:
tre batterie alcaline "AAA" da 1,5 V (incluse).
Dimensioni: 195 L x 92 A x 55 mm P (7,7 x 3,6 x 2,2").
Peso: circa 400 g (14 oz) (batterie incluse).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HHM8229
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Multimetro digitale 5-in-1 con scala automatica.
Accessori
  
HHM8229-MFS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore di presa multifunzione di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene completo con 1 termocoppia di tipo K a filo di perline, adattatore di presa multifunzione, cavi di misura, guscio protettivo in gomma, 3 batterie alcaline 'AAA', e manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.