Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued -  Registratore di dati (datalogger) portatile di temperatura/umidità.

RH32

Datalogger portatile di temperatura/umidità. | RH32

Datalogger portatile di temperatura/umidità.

535,33 RH32B-C2

1 anno di garanzia CE
  • Precisione RH del ±2%.
  • Registrazione fino a 8000 letture (temperatura e umidità).
  • Tre tipi di sensori: integrato, sensore separato di tipo a sonda ed in miniatura.
  • Sensori intercambiabili.
  • Minima / massima e media.
  • Allarmi di alta e bassa.
  • Software opzionale.
  • Standard di comunicazione RS232C o RS485.
  • Acquisizione di dati di temperatura del punto di rugiada o di umidità.
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This product is no longer available


L'affidabile e preciso datalogger RH32 di temperatura / umidità relativa misura e visualizza sia la temperatura da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F) che l'umidità da 0-100% di umidità relativa. Esso ha la capacità di registrare dati fino a 8000 letture di temperatura ed umidità in memoria. I dati possono essere archiviati manualmente o automaticamente una volta al minuto per ogni ora, in un periodo di tempo determinato, come da calendario (mese / giorno / ora / minuti).

Tre tipi di sensori sono disponibili. Un sensore integrato, un piccolo sensore separato ed un sensore di tipo sonda. Il modello è dotato di un solo tipo di sensore al momento dell'acquisto, ma tutti i sensori possono essere collegati all'unità e sono facilmente intercambiabili senza nessuna calibrazione speciale.

L'interfaccia di comunicazione RS232C è disponibile col software opzionale per l'analisi dei dati misurati. Il software consente un semplice trasferimento di dati ad un computer sia in tempo reale o in un fase successiva dei dati memorizzati nella memoria. I grafici sull'andamento delle rilevazioni possono essere visualizzati sullo schermo del computer. I dati possono anche essere esportati in un foglio di calcolo.

La comunicazione RS485 permette di collegare fino a 30 unità ad un computer per le applicazioni di misura di temperatura/umidità in tempo reale.

SPECIFICHE.
Umidità relativa:
  Sensore: di tipo capacitivo.
  Campo di misura:da 0 a 100% RH.
  Precisione: 2% RH (da 0 a 90% RH e 25°C [76°F]), ±3% RH (da 90 a 95% RH e 25°C [76°F]).
Coefficiente di temp.: ±0.1% RH/°C (da 5 a 80°C [41 a 176°F]).
Tempo di risposta: enro 15 secondi (90% risposta, 25°C constante, sotto 0.1 m/s di ventilazione).

Temperatura.
  Sensore: sensore di temperatura di tipo a semiconduttore
  Campo di misura: RH32B: da -10 a 50°C (da 14 a 122°F), RH32S & RH32P: da -40 a 80°C (da -40 a 176°F).
  Precisione: ±0.5°C da 0 a 50°C, ±1°C sotto 0°C o sopra i 50°C.
Intercambiabilità del sensore: intercambiabile ad inserimento. Per il tipo a sonda e separato, l'intercambiabilità è ottenuta via cavo.

Alimentazione: 2 pile AA incluse o da 100 a 240 Vca con adattatore AC opzionale.

Display
Lettura instantanea: Mese, giorno, ora, minuto. Lettura della temperatura (°C o °F).
Lettura della temperatura del punto di rugiada(° C o ° F) ed umidità relativa.

ORDINAZIONE.

Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Software, cavo ed adattatore di alimentazione CA sono venduti separatamente.
Esempio di Ordinazione: (1) RH32B-C2 Datalogger portatile con RS232C, €535,33   plus (1) RH32-S2-CABLE cavo di interfaccia RS232, €61.00, €535,33 + 61.00 = €596.33
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.