Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Combinato termostato ed igrostato.

serie ETF012

Combinato termostato ed igrostato. | serie ETF012

Combinato termostato ed igrostato.

172,83 ETF01230000

CE
  • Temperatura ed umidità regolabili.
  • Commutazione ad alta capacità.
  • Installazione su guida DIN.
Controllori di temperatura e di processo e interruttori di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I termoigrografi elettronici rilevano e regolano la temperatura e l'umidità relativa ambientale in contenitori o apparecchiature con componenti elettrici / elettronici, comandando l'accensione del riscaldatore (o in alternativa, del ventilatore) al dato punto d'impostazione, aiutando a prevenire la formazione di condensa. Il LED integrato nella manopola di regolazione sul dispostivo di controllo, si accende quando l'apparecchio collegato è in funzione.

SPECIFICHE.

Interrutore di differeza (temperatura): 2K (±1K tolleranza) a 25°C (77°F) (50% RH).
Interruttore di differenza (umidità): 4% RH (±1% tolleranza) a 25°C (77°F) (50% RH).
Tempo di reazione (umidità): circa 5 sec.
Tipo di contatto: Change-over contact (relay)
Durata in esercizio:
    NO/NC: >15.000 cicli.
    NO/NC: >30.000 cicli.
Max. capacità di commutazione (relè in uscita):
    240 Vac: 10 (1.6)Amp
    60 Vdc: 0.6 Amp (non confermato UL)
Max. Corrente di Spunto: 30 A CA per 10 sec
Indicatore ottico: LED.
Connessione: 5 poli, coppia di serraggio max 0,5 Nm; rigido filo 2,5 mm 2 filo flessibile (con terminale) 1,5 mm 2 .
Montaggio: clip da 35 mm (1,4 ") su guida DIN, EN60715.
Contenitore: in plastica UL94 V-0, grigio chiaro.
Dimensioni: 77 x 60 x 43 mm.
Peso: ca. 0.20 kg (7.1 oz).
Lato montaggio: verticale.
Temperatura di esercizio e di stoccaggio: -40 a 60 °C o -40 a 140 °F.
Tipo di protezione: IP20 (NEMA 2).
Approvazioni: VDE + documento UL No E164102
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
ETF01230000
172,83
Stock: 9 settimane
 
Dispositivo di controllo dell'umidità e di temperatura °C, SPDT, da 0 a 60 °C, da 50 a 90% d'umidità, 100-240 Vca
ETF01230900
205,53
Stock: 18 settimane
 
Dispositivo di controllo dell'umidità e di temperatura °F, SPDT, da 32 a 140 °F, da 50 a 90% d'umidità relativa, 100-240 Vca
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di manuale utente.
Esempio di Ordinazione: (1) ETF01230000 Umidostato/termostato, da 0 a 60 °C, da 50 a 90% d'umidità relativa, alimentato 230 Vca, €172,83
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.