NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Pressione, strain e... >> Celle di carico , se... >> Celle di carico a ba...

Celle di carico a basso profilo


Image of Celle di carico a basso profilo

Serie LC402/LCM402<br>Serie LC412/LMC412<br> Serie LC402/LCM402
Serie LC412/LMC412

Celle di carico a compressione, di base, di grande precisione. Modelli standard e metrici.
Visualizzare i dettagli »
 
IN-USBH IN-USBH
Condizionatore di segnale USB in linea calibrabile sul campo
Per i trasduttori mV, software gratuito incluso

Visualizzare i dettagli »
Serie LCHD/LCMHD Serie LCHD/LCMHD
Celle di carico a compressione di basso profilo, modelli standard e metrici.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie LSHD Serie LSHD
Celle di carico a basso profilo resistenti all'acqua
Visualizzare i dettagli »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

LCM401 and LCM411 Series LCM401 and LCM411 Series
High Accuracy Low Profile Compression Load Cell, 0-25 kgF to 0-5,000 kgF
Visualizzare i dettagli »
 
LCMHD Series LCMHD Series
Low Profile Tension & Compression Load Cells, ±2.5 to ±10,000 kgF
Visualizzare i dettagli »
LCM412-TP LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

Visualizzare i dettagli »
 
LC401 LC401
High Accuracy Low Profile Compression Load Cell for Industrial Weighing Applications
Visualizzare i dettagli »
LC402 LC402
High Accuracy Load Cell, Low Profile for Industrial Weighing Applications
Visualizzare i dettagli »
 
LC412-TP LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

Visualizzare i dettagli »
LC414 Series LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
Visualizzare i dettagli »
    



MMV | 6 | 009
PRESSURE-F19