Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Celle di carico a compressione, di base, di grande precisione. Modelli standard e metrici.

Serie LC402/LCM402
Serie LC412/LMC412

Celle di carico a compressione, di base, di grande precisione. | Serie LC402/LCM402Serie LC412/LMC412

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Pesatura industriale.
  • A sicurezza intrinseca FM.
  • Struttura completamente in acciaio inox per applicazioni industriali estreme.
  • Intercambiabilità 0,25% per applicazioni con celle di carico multiple.
  • Certificato di calibrazione con tracciabilità NIST a 5 punti incluso.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un celle di carico funziona a questo link.

Tensione/Compressione da 50 lb a 750.000 lb, da 25 kgf a 10.000 kgf.


CARATTERISTICHE
Eccitazione: 10 V CC (15 V CC max).
Uscita: 3 mV/V ±0,25%.
Calibrazione a 5 punti: 0%, 50%, 100%, 50%, 0% in compressione.
Unità ordinate con piastra di tensione opzionale calibrata in tensione.
Linearità: 0,10% FSO.
Isteresi: 0,10% FSO.
Ripetibilità: 0,05% FSO.
Bilanciamento zero: ±1% FSO.
Approvazione degli enti di controllo: A sicurezza intrinseca
FM IS/I.II.III/1/CDEFG.
Intervallo di temperatura di esercizio:
    LC402/LCM402:
Da -54 a 121 °C
    (da -65 a 250 °F).
LC412/LCM412: Da -54 a 127 °C
    (da -65 a 260 °F).
Intervallo di temperatura compensato: Da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Classe di protezione: IP65.
Effetti termici:
    Zero:
0,0045% FSO/°C.
Ampiezza: 0,0045% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità per intervalli ≤400.000 lb; 200% della capacità per intervalli >400.000 lb.
Resistenza del ponte: 350 ±10 Ω.
Deviazione fondo scala: Da 0,025 a 0,075 mm (da 0,001 a 0,003") tipica.
Struttura: Acciaio inox 17-4 PH.
Collegamento elettrico:
    LC402/LCM402:
Cavo schermato in
    PVC a 4 conduttori da 4,8 m (15').
LC412/LCM412: Connettore
    DT02H-10-6P (o equivalente).
OPZIONI COMUNI.
(Costo aggiuntivo)
Uscita da 0 a 5 V CC:
(=5000 kg)    "-5V"
Arresti di sovraccarico: "-OL"
Doppio ponte: "-DUAL"
Intervallo di temperatura esteso: Da -45 a 93 °C (da -50 a 200 °F)    "-TC1"
Da -45 a 177 °C (da -50 a 350 °F)    "-TC2
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modelli LCM402 con cavo da 4,6 m
  
LCM402-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di cavo a capacità da 0 a 25 kgF a basso profilo
  
LCM402-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di cavo a capacità da 0 a 50 kgF a basso profilo
  
LCM402-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di cavo a capacità da 0 a 100 kgF a basso profilo
  
LCM402-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di cavo a capacità da 0 a 250 kgF a basso profilo
  
LCM402-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di cavo a capacità da 0 a 500 kgF a basso profilo
  
LCM402-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di cavo a capacità da 0 a 1000 kgF a basso profilo
  
LCM402-1.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di cavo a capacità da 0 a 1500 kgF a basso profilo
  
LCM402-2.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di cavo a capacità da 0 a 2500 kgF a basso profilo
  
LCM402-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di cavo a capacità da 0 a 5000 kgF a basso profilo
  
LCM402-7.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di cavo a capacità da 0 a 7500 kgF a basso profilo
  
LCM402-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di cavo a capacità da 0 a 10 000 kgF a basso profilo
Modelli LCM412 con connettore
  
LCM412-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di connettore a capacità da 0 a 25 kgF a basso profilo
  
LCM412-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di connettore a capacità da 0 a 50 kgF a basso profilo
  
LCM412-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di connettore a capacità da 0 a 100 kgF a basso profilo
  
LCM412-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di connettore a capacità da 0 a 250 kgF a basso profilo
  
LCM412-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di connettore a capacità da 0 a 500 kgF a basso profilo
  
LCM412-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di connettore a capacità da 0 a 1000 kgF a basso profilo
  
LCM412-1.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di connettore a capacità da 0 a 1500 kgF a basso profilo
  
LCM412-2.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di connettore a capacità da 0 a 2500 kgF a basso profilo
  
LCM412-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di connettore a capacità da 0 a 5000 kgF a basso profilo
  
LCM412-7.5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di connettore a capacità da 0 a 7500 kgF a basso profilo
  
LCM412-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di carico di stile di connettore a capacità da 0 a 10 000 kgF a basso profilo
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€48.23
Stock: 1 settimana
 
Connettore di accoppiamento (obbligatorio per tutti i modelli LCM412)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt da 59 kΩ.
* Vedere la sezione D per informazioni sui misuratori compatibili. ** Misuratore a 4 cifre.
Per ordinare i modelli con ponte doppio, aggiungere il suffisso "-DUAL" al codice prodotto. Consultare il reparto vendite per prezzo e disponibilità.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.