Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Load Cell Excitation Power Supply

FAR-1

Load Cell Excitation | FAR-1

Load Cell Excitation

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • DIN Rail Mount
  • 10 V dc 250 mA Output with Sense for Load Cell Excitation

Descrizione

Designed to power up to four 350Ω load-cells in parallel at 10 Vdc with sense terminals to compensate for errors due to lead resistance.
Specifications
Input Voltage: 115 or 230 Vac +/- 10% (specify)
Input Frequency: 50/60 Hz
Output Voltage : 10 Vdc
Output Adjustment: 6% by internal trimmer
Output Current: 250 mA max.
Output Ripple @ Imax: 0.02% Typical
Load Regulation: 0.1%
Tempco: 0.01%/°C from 0 to 60°C
Lead Wire Res. Comp: 10Ω max.
Operating Temp. : 0 to 60°C
Dimensions (mm): 75h x 45w x 110d
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN rail mount 24Vdc power supply. 15W, 0.63 Amp, 25mm wide. Powered by 85 to 260 Vac, 47 to 63 Hz
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.