Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

LC412-TP

Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells, 17-4 pH Stainless Steel | LC412-TP

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Available For All LC402 and LC412 Load Cells
  • 17-4 PH Stainless Steel Construction
  • Simplies Installation for In-line Tension Applications
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

LC412 tension plates attach to the base of LC402/LC412 Series load cells and provide a second threaded center hole for tension applications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LC412-TP225
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 50 lb to 300 lb models
LC412-TP288
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 500 lb to 3,000 lb models
LC412-TP325
228.27
Stock: 1 settimana
 
LC402/LC412 tension plate for 5,000 and 10,000 lb models
LC412-TP350
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 15,000 to 25,000 lb models
LC412-TP563
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 30,000 and 50,000 lb models
LC412-TP675
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 75,000 lb models
LC412-TP800
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 100,000 lb models
LC412-TP925
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 150,000 lb and 200,000 lb models
LC412-TP925-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 300,000 and 400,000 lb models
LC412-TP1025
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 500,000 lb models
LC412-TP1100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LC402/LC412 tension plate for 750,000 lb models
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.