Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

LCM412-TP

Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells, 17-4 pH Stainless Steel | LCM412-TP

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Available For All LCM402 and LCM412 Load Cells
  • 17-4 PH Stainless Steel Construction
  • Simplies Installation for In-line Tension Applications
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is being discontinued.


LCM412 tension plates attach to the base of LCM402/LCM412 Series load cells and provide a second threaded center hole for tension applications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCM412-TP225
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LCM402/LCM412 tension plate for 25 to 100 kgf models
LCM412-TP288
258.23
Stock: 1 settimana
 
LCM402/LCM412 tension plate for 250 to 1500 kgf models
LCM412-TP325
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LCM402/LCM412 tension plate for 2500 to 5000 kgf models
LCM412-TP350
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LCM402/LCM412 tension plate for 7500 and 10,000 kgf models
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.