Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

High Accuracy Low Profile Compression Load Cell for Industrial Weighing Applications

LC401

High Accuracy Low Profile Compression Load Cell for Industrial Weighing Applications | LC401

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • FM Intrinsically Safe Standard
  • All Stainless Steel for Harsh Industrial Applications
  • 5-Point Calibration Provided
  • 0.25% Interchangeable for Multiple Load Cell Applications
  • Models Available with Built-In 5 V Amplifiers
  • Dual Bridge Models Available
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is being discontinued.


More information about how a load cell works in this link.

SPECIFICATIONS:
Excitation: 10 Vdc (15 Vdc max)
Output: 3 mV/V ±0.25%
5-Point Calibration: Calibrated at 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Note: Models >300,000 lb are calibrated to 300,000 lb. Full scale calibration above 300,000 lb within ±1% available.
Linearity: >3000 lb: 0.10% FSO; <3000 lb: 0.13% FSO
Hysteresis: >3000 lb: 0.10% FSO; <3000 lb: 0.12 % FSO
Repeatability: 0.05% FSO Zero Balance: ±1% FSO
Agency Approval: FM Intrinsically Safe IS/I.II.III/1/CDEFG Standard
Operating Temp Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.0025% FSO/°F Span: 0.0035% FSO/°F
Safe Overload: 150% FS Capacity
Ultimate Overload: 300% FS Capacity
Bridge Resistance: 350 ohm ±5 ohm
FS Deflection: 0.001 to 0.003 in. typical
Construction:17-4 pH Stainless Steel
Electrical Connection: LC401: 15 ft (4.8 m) 4-Conductor shielded PVC Cable
LC411: PTIH-10-6P Twist lock connector (or equivalent)
Mating Connector: PT06F10-6S-R (not included)

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Low Profile Compression Load Cell with 4.8 metre cable
  
LC401-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 lb (0-45 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-250 lb (0-114 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1,000 lb (0-455 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-3K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-3,000 lb (0-1361 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5,000 lb (0-2,269 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10,000 lb (0-4,537 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-15K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-15,000 lb (0-6,806 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-25K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-25,000 lb (0-11,343 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-75K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-75,000 lb (0-34,029 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-100K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100,000 lb (0-45,372 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-400K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-400,000 lb (0-181.5 TONNES) Load Cell Cable Style
Low Profile Compression Load Cell with Twist Lock Mating Connector
  
LC411-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-250 lb (0-114 kg) Load Cell Connector Style
  
LC411-3K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-3,000 lb (0-1,361 kg) Load Cell Connector Style
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC411-5K
LC411-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5,000 lb (0-2,269 kg) Load Cell Connector Style
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC411-15K
LC411-15K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-15,000 lb (0-6,806 kg) Load Cell Connector Style
  
LC411-25K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-25,000 lb (0-11,343 kg) Load Cell Connector Style
  
LC411-50K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50,000 lb (0-22,686 kg) Load Cell Connector Style
  
LC411-100K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100,000 lb (0-45,372 kg) Load Cell Connector Style
Accessories and Compatible Indicators
  
PT06F10-6S-R
€44.76
Stock: 1 settimana
 
Connector, for Conncetor Style Load Cell
  
DP25B-S-230
€487.61
Stock: 7 settimane
 
Panel Mountable 4 Digit Indicator for use with LC401/411 series load cells, with 10VDC excitation voltage, 230VAC powered.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order Dual Bridge Models or optional 0-5VDC Output, Contact our Sales Department.
Esempio di Ordinazione: (1) PT06F10-6S-R Connector for Connector Style Load Cell, €44.76    plus (1) PT06F10-6S-R Connector for Connector Style Load Cell, €44.76, €44.76 + 44.76 = €89.52

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Cable or Conncector Style Seleziona da:
01 per Cable Style
11 per Connector Style

(2) Load Capacity Seleziona da:
50 per 0 - 50 lb
100 per 0 -100 lb
250 per 0-250 lb
500 per 0-500 lb
1K per 0 - 1000 lb
1.5K per 0 - 1500 lb
2K per 0 - 2000 lb
3K per 0 - 3000 lb
5K per 0 - 5000 lb
10K per 0 - 10000 lb
15K per 0 - 15000 lb
20K per 0 - 20000 lb
25K per 0 - 25000 lb
50K per 0 - 50000 lb
75K per 0 - 75000 lb
100K per 0 - 100000 lb
200K per 0 - 200000 lb
300K per 0 - 300000 lb
400K per 0 - 400000 lb
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.