Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Acquistare
Gruppi di prodotti per la misurazione e il controllo di processo:

Regolatori di temperatura e processo

La famiglia della serie Platinum di regolatori PID basati su microprocessore offrono una flessibilità senza pari nella misurazione dei processi. Pur mantenendo un'estrema potenza e versatilità, è stata posta una grande cura nel progettare un prodotto molto facile da configurare e usare.
Da
203,00
PER SAPERNE DE PIÙ
Contatto Manuali
Ordine veloce

Hai già i codici prodotto? Inseriscili qui con le quantità e aggiungili direttamente al carrello!

Codice prodotto
Q.tá
Raccomandazioni Presentate
RICERCA PRODOTTI
Ricercare per trovare il prodotto che avete bisogno
Cerca ora
NOTIZIARIO
Rimanere informati sulle nostre ultime novità Iscriviti
TRANSDUTTORE DI PRESSIONE PERSONALIZZATO

Cerca ora >