Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cella di carico in miniatura economica a trazione o compressione con diametro di 19 mm (0,75") e 25,4 mm (1") in modelli standard e metrici.

Serie LCFL/LCMFL

Cella di carico di tensione o compressione in miniatura. | Serie LCFL/LCMFL

Cella di carico di tensione o compressione in miniatura.

1.072,64 LCFL-10

  • Cella di carico di tensione construita interamente in acciaio inox
  • Fornita con certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST.
  • Piccole dimensioni per applicazioni di automazione
  • Dato di taratura Shunt 59 kOhm incluso
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul celle di carico.

Cella di carico di tensione / compressione
Calibrate in trazione
da 0-2,2 a 0-100 lb
da 10 a 0-500 N.


CARATTERISTICHE
Eccitazione:
≤10 lb/50 N: 5 Vcc.
=25 lb/100 N: 10 Vcc.
Uscita:
2,2 lb/10 N: 1 mV/V (nominale).
=5 lb/20 N: 2 mV/V (nominale).
Precisione (linearità e isteresi combinate): ±0,50% FSO.
Ripetibilità: ±0,20% FSO.
Calibrazione a 5 punti (in trazione): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Bilanciamento zero: ±2% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -53 a 121 °C (da -65 a 250 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Ampiezza: ±0,009% della lettura/°C.
Zero: 0,009% FSO/°C.
Deviazione FS: da 0,03 a 0,08 mm
(da 0,001 a 0,003").
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico di rottura: 300% della capacità.
Resistenza del ponte: min 350 Ω.
Struttura: acciaio inox.
Collegamento elettrico: cavo schermato in PTFE a 4 conduttori da 1,5 m (5').
Classificazione di protezione: IP54.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCFL-1KG
LCFL-1KG
1.173,00
Stock: 16 settimane
 
Cella di carico di tensione / compressione, capacità di 1 kg (2,2 lb)
  
LCFL-5
1.072,67
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico di tensione / compressione, capacità di 5 lb
  
LCFL-10
1.072,64
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tensione / compressione, capacità di 10 lb
  
LCFL-25
1.072,67
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tensione / compressione, capacità di 25 lb
  
LCFL-50
1.158,00
Stock: 15 settimane
 
Cella di carico di tensione / compressione, capacità di 50 lb
  
LCFL-75
1.158,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tensione / compressione, capacità di 75 lb
  
LCFL-100
1.166,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tensione / compressione, capacità di 100 lb
Accessori e tester compatibili
  
REC-006F
€31.39
Stock: 1 settimana
 
Teste di snodo girevoli per le gamme da 2,2 a 10 lb
  
REC-010F
€31.39
Stock: 1 settimana
 
Teste di snodo girevoli per le gamme da 25 a 100 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
€491.22
Stock: 14 settimane
 
Misuratore di tensione a 4 cifre con eccitazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
€1,063.15
Stock: 1 settimana
 
Misuratore di tensione a 6 cifre con eccitazione
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt di 59 kΩ.
Misuratore DPiS adatto solo per le misurazioni in un'unica direzione.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.