Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Miscelatore a tubo a tappo dall'alto in basso.

FMXD11

Tubo miscelatore a tappo dall'alto in basso. | FMXD11

Tubo miscelatore a tappo dall'alto in basso.

1.209,00 FMXD11

1 anno di garanzia CE
  • Tubi di miscelazione e motori sono forniti separatamente in formato modulare per la massima flessibilità di configurazione ed installazione
  • Modelli disponibili TEFC elettrico o azionati ad aria.
  • Miscelatore senza azione a vortice o aerazione.
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I miscelatori FMXD11 sono in grado di mescolare un fusto o bidone da 55-galloni dalla parte superiore al fondo, senza richiedere la rimozione del coperchio. L'adattatore IPS opzionale per il coperchio consente di montaggio fisso del miscelatore al fusto. i nostri miscelatori sono in grado di spillare circa 14 litri di liquido (750 cp viscosità max, 1.8 S.G. max densità) al minuto, tamite il tubo di miscelazione di 2" di diametro. L'intervallo di temperatura del fluido è da 0 a 93 °C (da 32 a 200 °F).
Una turbina installata all'interno del tubo miscelatore ruota a 3450 RPM (da 300 a 3000 RPM per l'aria motore), generando un'aspirazione costante ai quattro condotti di aspirazione superiori. Il liquido viene cosi' forzato verso il basso attraverso il tubo e spinto con forza verso gli espulsori nella parte inferiore del tubo, scomponendo e dissolvendo in modo costante le particelle in esso contenute (la dimensione massima delle particelle solide è 1 / 8 "). I miscelatori FMXD11 lavorano senza la generazione di vortice e senza aerazione.
I tubi di miscelazione sono di una lunghezza al di sotto di 1 m(38"). I tubi PTFE sono dotati di cuscinetti al centro ed alla base e di una guarnizione grafite-riempita PTFE a sigillare. L'albero, la turbina, il miscelatore ed il manicotto sono in acciaio inossidabile 316. I miscelatori sono disponibili sia con motore elettrico che pneumatico.
Il motore pneumatico ¾ HP funziona con 10-15 aria CFM da 3.4 a 6,2 bar (da 50 a 90 psig) e comprende un regolatore di flusso ed un silenziatore.
Il motore TEFC elettrico ¼ HP sono protetti dalla sovratemperatura e comprendono un commutatore on/off ed un cavo a tre fili di 3.6 m (12") (il FPUD421 è fornito senza spina o connettore).

ATTENZIONE: NON USARE IL MOTORE PNEUMATICO SENZA IL KIT DI PROTEZIONE ANTI-STATICA FMXD3-SK.


ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Tubo miscelatore
FMXD11
€1,209.00
Stock: 7 settimane
 
Tubo miscelatore standard
Morori miscelatori
FPUD411
1,476.00
Stock: 7 settimane
 
Motore miscelatore 115Vca 60Hz, 1/4 HP, 3450 RPM
FPUD421
1,602.78
Stock: 7 settimane
 
Motore miscelatore 220Vca 50Hz, 1/4 HP, 2850 RPM
FMXD11-AM
852.35
Stock: 7 settimane
 
Motore miscelatore meccanico potenziato 3/4 HP, 3000 RPM
ACCESSORI
FPUD5-PDA
€181.97
Stock: 7 settimane
 
Adattatore a tamburo in polipropilene IPS 2" per miscelatori FMXD11
FPUD5-GDA
€119.74
Stock: 7 settimane
 
Adattatore a tamburo in acciaio zincato PS 2" per miscelatori FMXD11
FPUD5-SDA
€470.90
Stock: 7 settimane
 
Adattatore a tamburo 316SS IPS 2" per miscelatori FMXD11
FMXD3-SK
€768.50
Stock: 7 settimane
 
Kit di protezione statica per tubo di miscelazione standard FMXD11
FPUD345-FL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Gruppo filtro-lubrificatore per motore FMXD11-AM, 3/4 "FNPT
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di manuale utente.
Utilizzare il motore pneumatico ed il kit di protezione statica FMXD3 per miscelare materiali infiammabili od in ambienti esplosivi.
Utilizzare un filtro / regolatore e lubrificatore nella linea di alimentazione dell'aria se l'aria non è filtrata e lubrificata.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.