Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Registratore dati ad elevata precisione, termometro portatile a doppio ingresso con interfaccia RS232C e software.

HH506RA,ingresso doppio

Registratore dati ad elevata precisione. | HH506RA,ingresso doppio

Registratore dati ad elevata precisione.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Misurazione della temperatura su 2 canali.
  • 7 tipi di termocoppia.
  • Display triplo con retroilluminazione regolabile.
  • Salvataggio dati (128 campioni da pulsante con registrazione dell'ora).
  • Registrazione dati (fino a 1024 campioni, intervallo impostabile da 1 secondo ad alcune ore).
  • Ora, intervallo di registrazione, impostazione ora APO.
  • Pacchetto software compreso (cavo RS232C e disco, solo modello HH506RA).
  • °C/°F commutabili.
  • Risoluzione 0,1.
  • Resistente all'acqua/polvere NEMA 4X (IP65).
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello OMEGA™ HH506A è un termometro digitale portatile di basso costo, ricco di funzioni, che misura termocoppie K, J, R, S, T, E e N. L'unità dispone di funzioni di registrazione dati in modalità di salvataggio per 128 campioni con registrazione dell'ora, per mezzo del pulsante di salvataggio. In modalità di registrazione dati è possibile salvare fino a 1024 campioni a un intervallo impostabile da 1 secondo a 23 ore/59 min/59 sec. I dati sono registrati in 16 gruppi di 64 campioni. Le semplici istruzioni di configurazione permettono all'utente di misurare un'ampia gamma di T/C, MAX/MIN, AVG, REL, funzione pausa, T1/T2. Il modello HH506RA ha le funzioni del modello HH506A ed include inoltre un'interfaccia RS232C con software Windows®.

CARATTERISTICHE
Intervallo di temperatura:
    Tipo K:
(0,1°, 1° per oltre 2000 °F)
    da -200 a 1372 °C (da -328 a 2501 °F).
Tipo J: (0,1°, 1° per oltre 2000 °F)
    da -200 a 1200 °C (da -328 a 2192 °F).
Tipo T: (0,1°) da -200 a 400 °C
    (da -328 a 752 °F).
Tipo E: (0,1°) da -210 a 1000 °C
    (da -346 a 1832 °F).
Tipo R: (1°) da 0 a 1767 °C (da 32 a
    3212 °F).
Tipo S: (1°) da 0 a 1767 °C (da 32 a
    3212 °F).
Tipo N: (0,1°, 1° per oltre 2000 °F)
    da -50 a 1300 °C (da -58 a 2372 °F).
Secondo lo standard di temperatura ITS-90.
Precisione:
    Tipo K/J/E/T:
±(0,05% lett +0,3 °C)
    da -50 a 1370 °C,
    ±(0,05% lett +0,7 °C) da -50 a -210 °C,
    ±(0,05% lett +0,6 °F) da -58 a 2501 °F,
    ±(0,05% lett +1,4 °F) da -58 a -346 °F.
Tipo N: ±(0,05% lett +0,8 °C) da -50 a 0 °C,
    ±(0,05% lett +0,4 °C) da 0 a 1300 °C,
    ±(0,05% lett +1,6 °F) da -58 a 32 °F,
    ±(0,05% lett +0,8 °F) da -32 a 2372 °F.
Tipo R/S: ±(0,05% lett +2 °C) da 0 a 1767 °C,
    ±(0,05% lett +4 °F) da -32 a 3212 °F.
Risoluzione: 0,1 °C/1 °C (0,1 °F/1 °F).
Alimentazione: batteria da 9V (inclusa).
Capacità di registrazione dati:
    Salvataggio dati:
128 campioni con
    registrazione ora.
Registrazione dati: capacità 1024 dati
    (intervallo 1 sec fino a 23:59:59).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH506RA
HH506RA
316,04
Stock: 1 settimana
 
Registratore di dati a comunicazioni RS232C, cavo e software
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH506A
HH506A
246,58
Stock: In magazzino
 
Registratore di dati a doppio ingresso senza uscita
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH506RA-USB-SW
HH506RA-USB-SW
€47.88
Stock: 1 settimana
 
Cavo USB e software per Win98/NT/2000 (HH506RA viene fornito con cavo RS232 e software)
  
SC-GG-KI-30-1M
€34.25
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia di filo di perline tipo K. Treccia di vetro di 1m di lunghezza con connettore mini e caddy di filo.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene completo con batteria 9V, termocoppia di tipo K (1 per canale), guscio di gomma, certificato NIST (senza punti) e manuale dell'utente. HH506RA include il disco del software e il cavo RS232.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.