Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Riscaldatori e valvole


Una varietà di stili di riscaldatori per regolare la temperatura di una qualsiasi delle vostre applicazioni.

Serie CIR
Serie CIR
Riscaldatori a cartuccia ad alta densità di potenza, con guaina Incoloy di diametro di ¼".
ACQUISTARE ORA »
Serie SRF<br><br>
Serie SRF


Riscaldatori flessibili in gomma siliconica con isolamento in fibra di vetro.
ACQUISTARE ORA »
SVM3100 Series
SVM3100 Series
Valvole solenoidi ad azionamento diretto a due vie con raccordi G1/8 e G1/4
ACQUISTARE ORA »
SVM3300 Series
SVM3300 Series
Valvole a solenoide a due vie, normalmente aperte o normalmente chiuse. Con raccordi 1/4 e 1/8
ACQUISTARE ORA »
SVM4100 and SVM4300 Series
SVM4100 and SVM4300 Series
Valvole a solenoide a tre vie con attacco G1/8 & G1/4
ACQUISTARE ORA »
Serie KHR, KHLV, KH
Serie KHR, KHLV, KH
Discontinued -  Riscaldatori flessibili isolati in film di polimmide.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

KHRA, KHLVA, KHA Series
KHRA, KHLVA, KHA Series
Polyimide Insulated Flexible Heaters
ACQUISTARE ORA »
AVC-1000 and AVC-3000
AVC-1000 and AVC-3000
Pressure Volume Controllers, AVC-1000 and AVC-3000, Vacuum to 1000 or Vacuum to 3000
ACQUISTARE ORA »
EMH Series
EMH Series
Screw Plug Immersion Heaters
ACQUISTARE ORA »
FSH Series
FSH Series
Ceramic Insulated Finned Strip Heaters
ACQUISTARE ORA »
HCS Series
HCS Series
Ceramic Insulated Strip Heaters
ACQUISTARE ORA »
KE Series
KE Series
High Temperature Constant Wattage Heating Cable
ACQUISTARE ORA »
KH-KIT-EFH-15001
KH-KIT-EFH-15001
Kapton® (Polyimide Film) Heater Kit
ACQUISTARE ORA »
PRG101 and PRG501
PRG101 and PRG501
Precision Pressure Regulators
ACQUISTARE ORA »
PRG200 Series
PRG200 Series
Precision Air Pressure Regulator
ACQUISTARE ORA »
PRG300 Series
PRG300 Series
Instrument Air Filter Regulators
ACQUISTARE ORA »
PV101
PV101
Electronically Controlled Proportional Valves Using Solenoid Technology
ACQUISTARE ORA »
SV100-SV200
SV100-SV200
General Purpose 2-Way Solenoid Valves - NEMA-4, Stainless Steel and Brass
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.