Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Screw Plug Immersion Heaters

EMH Series

Screw Plug Immersion Heaters - Order online | EMH Series

Screw Plug Immersion Heaters - Order online

127,46 EMH-060-120V

  • 1/2, 3/4, and 1 1/4 NPT Screw Plugs
  • 316 SS Sheath
  • 400 to 1000 W
  • 120 and 240 V, 1-Phase
  • Single Thread Pipe Construction
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a Immersion Heater works in this link or general information about industrial heater elements.

SPECIFICATIONS
Power: 120 and 240 V, 1-phase
Watt Density:
   5/8" Diameter: 37 W/in²
   ¾" Diameter: 38 W/in²
   1¼" Diameter: 24 W/in²
Termination:
   5/8, ¾" Diameter: 12" fiberglass leads rated to 250°C (482°F), epoxy potting rated to 130°C (266°F)    1¼" Diameter: 8-32 screw and nut terminals
Sheath: 316 SS
Screw Plug and Threads: 316 SS

TOLERANCES
Wattage tolerances are held to 5 to 10% at rated voltage. Length tolerances are ±2% with a ±1/16" minimum

CONTRUCTION
1. Welded end
2. Mica
3. Magnesium oxide packing
4. Element wire situated close to outside surface for maximum heat transfer and minimum internal temperature while preserving good dielectric qualities
5. Series 316 SS sheath
6. Mounting bushing
7. Ceramic cap
8. Flexible, stranded, nickel-alloy insulated leads or rust-resistantpost terminals

Refer to Dimensions Chart


Model No.DescriptionWattsDimensions: (in)
ACDAF
EMH-060-120V 5/8" diameter, 1/2 NPT 400 6 3/4 9/16 7/8
EMH-060-240V 5/8" diameter , 1/2 NPT 400 6 3/4 9/16 7/8
EMH-061-120V 3/4" diameter, 3/4 NPT 500 6 7/8 5/8 11/8
EMH-061-240V 3/4" diameter, 3/4 NPT 500 6 7/8 5/8 11/8
EMH-110-120V 11/4" diameter, 11/4 NPT 1000 11 13/4 7/8 3
EMH-110-240V 11/4" diameter, 11/4 NPT 1000 11 13/4 7/8 3
*Wattages are based on a unit operating immersed in water.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EMH-060-120V
EMH-060-120V
127,46
Stock: 4 settimane
 
5/8" diameter, 400W, 1/2 NPT
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EMH-060-240V
EMH-060-240V
120,67
Stock: In magazzino
 
5/8" diameter , 400W, 1/2 NPT
  
EMH-061-120V
159,04
Stock: 1 settimana
 
3/4" diameter, 500W, 3/4 NPT
  
EMH-061-240V
150,59
Stock: 8 settimane
 
3/4" diameter, 500W, 3/4 NPT
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.