Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misurare la portata di liquidi e gas, i rotametri hanno una scala lineare, un campo di misura relativamente ampio e basse perdite di carico. Sono semplici da installare e mantenere.

Serie FL-10
Serie FL-10
Rotametro per flussi di liquidi.
ACQUISTARE ORA »
Serie FL-1800
Serie FL-1800
Rotametri per applicazioni corrosive, capacità: da 0,054 a 573 cc/min di acqua, da 4,9 cc/min a 23,5 LPM di aria.
ACQUISTARE ORA »
Serie FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900
Serie FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900
Rotametri da 65 e 150 mm, nuova progettazione con sostituzione Easy Tube e leggibilità superiore
ACQUISTARE ORA »
Serie FLD
Serie FLD
Rotametri a lettura diretta.
ACQUISTARE ORA »
Serie FLD1000/ FLD2000<br>
Serie FLD1000/ FLD2000

Rotametri a lettura diretta da pannello.
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

Variable Area Rotameters Product Finder
Variable Area Rotameters Product Finder
New Variable Area Rotameters Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of rotameters to find the right product for your application
ACQUISTARE ORA »
FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP
FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP
Multi-tube Rotameters/Gas Proportioning Rotameters
ACQUISTARE ORA »
Fl-1200 Series
Fl-1200 Series
Economical Purge Rotameters  - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
FL-1500A
FL-1500A
 - Discontinued High Accuracy Rotameters
ACQUISTARE ORA »
FL-45200A
FL-45200A
High-capacity In-line Flowmeters
ACQUISTARE ORA »
FL-5000
FL-5000
Glass Tube Flowmeters
E-Z Tube Change With Magnifying Front Shield

ACQUISTARE ORA »
FL-75
FL-75
Low Cost Industrial Rotameters With Capacities: 0.5 to 200 GPM of Water
ACQUISTARE ORA »
FL-W7100 Series
FL-W7100 Series
Direct Reading Analog Display Flowmeters
ACQUISTARE ORA »
FL4000 Series
FL4000 Series
OEM Style Acrylic Rotameters
ACQUISTARE ORA »
FL45100
FL45100
In-line Flowmeters With Half Union Adaptors
ACQUISTARE ORA »
FL600
FL600
Stainless Steel Frame Flowmeters
ACQUISTARE ORA »
FL7000 Series
FL7000 Series
OEM Style Acrylic Rotameters
ACQUISTARE ORA »
FL900
FL900
Heavy Duty Flowmeters With Stainless Steel Enclosures
ACQUISTARE ORA »
FLD100 Series
FLD100 Series
Stainless Steel Frame Industrial Flowmeters
ACQUISTARE ORA »
FLT Series
FLT Series
ACCESSORY FLOWTUBES For Use with FL-3000 Series Rotameters, Multitube Assemblies and Gas Proportioners
ACQUISTARE ORA »