Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Flussimetro ad area variabile per flussi di liquidi.

Serie FL-10

Flussimetro ad area variabile per flussi di liquidi. | Serie FL-10

Flussimetro ad area variabile per flussi di liquidi.

534,02 FL-10A-V

  • Componenti a contatto chimicamente inerti.
  • Schermatura protettiva rimovibile.
  • Collaudati individualmente per rilevare eventuali perdite.
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Realizzato completamente in PTFE, PFA e PCTFE, il misuratore di flusso FL-10 è eccellente per le applicazioni con liquidi ad elevata purezza o con liquidi corrosivi. Le unità sono disponibili con una valvola standard per controllare e regolare il flusso o senza valvola per il solo controllo del flusso. I misuratori di flusso sono collaudati individualmente con un rilevatore di perdite basato su uno spettrometro di massa e l'assenza di perdite è certificata con classificazione 1 X 10-7 sccs di Elio o superiore.

CARATTERISTICHE
Scale: da 0 a 10 tacche.
Precisione: ±5% del fondo scala.
Temperatura massima: 121 °C (250 °F).
Pressione massima: 6,7 bar (100 psig).
Livello d'integrità: collaudo individuale delle perdite e certificazione con classificazione 1 x 10-7 sccs di Elio.
Schermature del tubo: in policarbonato.
Tubi di flusso: in PTFE PFA.
Galleggianti: in PTFE.
Parti a contatto: raccordi terminali in PTFE, aste guida in PCTFE.
Modello per flusso basso: 144 L x 32 mm DE (5¹1⁄16 x 1¼").
Modello per flusso alto: 267 L x 51 mm DE (10½ x 2").
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modelli con valvola di controllo
FL-10A-V
534.02
Stock: 1 settimana
 
125 ml / min max 1/4 FNPT
FL-10B-V
553.85
Stock: 1 settimana
 
250 ml / min max 1/4 FNPT
FL-10C-V
553.85
Stock: 6 settimane
 
400 ml / min max 1/4 FNPT
FL-10D-V
553.85
Stock: 6 settimane
 
500 ml / min max 1/4 FNPT
FL-10F-V
569.19
Stock: 6 settimane
 
2000 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10G-V
569.19
Stock: 6 settimane
 
2500 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10H-V
569.19
Stock: 6 settimane
 
3000 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10J-V
553.85
Stock: 1 settimana
 
5000 ml / min max 3/8 FNPT
Modelli senza valvola di controllo
FL-10B
377.47
Stock: 6 settimane
 
250 ml / min max 1/4 FNPT
FL-10D
387.43
Stock: 6 settimane
 
500 ml / min max 1/4 FNPT
FL-10E
377.47
Stock: 6 settimane
 
1000 ml / min max 1/4 FNPT
FL-10F
367.29
Stock: 6 settimane
 
2000 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10G
377.47
Stock: 6 settimane
 
2500 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10H
377.47
Stock: 6 settimane
 
3000 ml / min max 3/8 FNPT
FL-10J
377.47
Stock: 6 settimane
 
5000 ml / min max 3/8 FNPT
Modelli ad alta portata con una valvola di controllo
FL-10K-V
1,311.00
Stock: 6 settimane
 
13 L / min max 1/2 FNPT
FL-10L-V
1,311.00
Stock: 6 settimane
 
20 L / min max 1/2 FNPT
FL-10M-V
1,311.00
Stock: 6 settimane
 
30 L / min max 3/4 FNPT
FL-10N-V
1,328.00
Stock: 1 settimana
 
40 L / min max 3/4 FNPT
FL-10P-V
1,275.47
Stock: 6 settimane
 
45 L / min max 3/4 FNPT
Modelli ad alta portata senza valvola di controllo
FL-10K
916.32
Stock: 6 settimane
 
13 L / min max 1/2 FNPT
FL-10L
916.32
Stock: 6 settimane
 
20 L / min max 1/2 FNPT
FL-10M
916.32
Stock: 6 settimane
 
30 L / min max 3/4 FNPT
FL-10N
916.32
Stock: 6 settimane
 
40 L / min max 3/4 FNPT
FL-10P
916.32
Stock: 6 settimane
 
45 L / min max 3/4 FNPT
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
Per pulizia dell'ossigeno aggiungere "-02CLEAN" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
† Per la calibrazione NIST aggiungere il suffisso "-NIST" per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.