Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters With Capacities: 0.5 to 200 GPM of Water

FL-75

Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters | FL-75

Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters

1.094,00 FL-75K

1 anno di garanzia
  • Direct Reading Scales
  • Shatter Resistant Construction
  • Easy-to-Read 127 mm (5") Scale
  • Vertical Connections for Easy Installation
Flussimetri ad area variabile - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA ® FL-75 flowmeters combine shatter resistant, non-glass construction and laboratory precision accuracy at an economical price.

SPECIFICATIONS
Accuracy Scale: 127 mm (5"), Direct Reading on Tube
Metering Tubes: Acrylic
Floats: 316 SS
Float Stops: Polysulfone
Guide Rods: 316 SS
O-Rings: EPR End
Fittings: PVC
Max. Temp./Pres.: 21°C (70°F) @ 125 psig; (FL-75 J thru P); 21°C (70°F) @ 150 psig; (FL-75 A thru G); 54°C (130°F) @ 0 psig for all
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FL-75A
371,11
Stock: 1 settimana
 
.5-5 GPM, 1 NPT
FL-75C
348,19
Stock: 2 settimane
 
2-22 GPM, 1 NPT
FL-75C
348,19
Stock: 2 settimane
 
2-22 GPM, 1 NPT
FL-75D
393,56
Stock: 7 settimane
 
3-30.5 GPM, 1 NPT
FL-75E
371,11
Stock: 6 settimane
 
1.5-15 GPM, 1 NPT
FL-75F
445,55
Stock: 1 settimana
 
5-40 GPM, 1.5 NPT
FL-75G
472,86
Stock: 6 settimane
 
8-50 GPM, 1.5 NPT
FL-75J
1.127,00
Stock: 7 settimane
 
4-40 GPM, 2 NPT
FL-75K
1.094,00
Stock: 6 settimane
 
6-60 GPM, 2 NPT
FL-75L
1.094,00
Stock: 7 settimane
 
8-80 GPM, 2 NPT
FL-75M
1.094,00
Stock: 1 settimana
 
20-100 GPM, 2 NPT
FL-75N
1.094,00
Stock: 6 settimane
 
30-120 GPM, 2 NPT
FL-75P
1.094,00
Stock: 6 settimane
 
55 to 200 GPM, 2 NPT
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual

For 5 point NIST calibration add suffix "-NIST5" to the model number, add $250. to the price.

For 10 point NIST calibration add suffix "-NIST10" to the model number, add $350 to the price.

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)


Esempio di Ordinazione: (1) FL-75L 2, €1.094,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.