Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetri visivi per uso con acqua ed aria.

Serie FL-500

Flussimetri visivi per uso con acqua ed aria. | Serie FL-500

Flussimetri visivi per uso con acqua ed aria.

283,98 FL-515

1 anno di garanzia
  • Lettura diretta in GPM, LPM, SCFM e SLPM.
  • Scale per aria ed acqua.
  • Fluido sempre visibile.
  • Montaggio in qualsiasi posizione.
  • Facile da pulire e da manutenere.
  • Precisione dello ±5% del fondo scala.
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul flussimetro ad area variabile.

I misuratori di portata visivi della serie FL-500 sono caratterizzati da una struttura robusta, dalla facilità di installazione e lettura diretta delle portate di acqua e di aria a pressione atmosferica ed a 90 psi.
Per una maggiore versatilità, i misuratori di portata della serie FL-500 possono essere ordinati con interruttori elettrici di prossimità (da ordinare separatamente, vedere nella pagina successiva) per segnalare portate specifiche. Le impostazioni sono facilmente regolabili con un cacciavite.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±5% del fondo scala.
Materiali:
    Tubo di flusso e galleggiante:
in PVC.
Parti bagnate interne: raccordi terminali in AISI 316.
Raccordi alle estremità: Ottone (Acciaio Inox opzionale), femmina BSPT o NPT
Uso per liquidi: 200 psig a 21 °C (70 °F).
Uso per gas: 100 psig a 21 °C (70 °F).
Temperatura massima: 66 °C (150 °F) a 25 psig.
Perdita di carica: 4 psig FS.
Dimensioni: 177,8 mm (7") di lunghezza.
Da FL-505 a FL-515: 50,8 mm (2") di diametro.
Da FL-530 a FL-550: 76,2 mm (3") di diametro.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Flussometri gallegianti/di corpo PVC
Flussometri di corpo polisulfone
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
Per corpo e galleggiante in polisulfone, aggiungere il suffisso "-PLSF" al codice prodotto, contattare l'ufficio tecnico per il prezzo.
† Per la certificazione di tracciabilità NIST, solo per acqua, aggiungere il suffisso "-NIST" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.