Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui.
Continua
NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Prodotti per la port... >> Strumentazione e acc... >> Indicatori, sommator...

Indicatori, sommatori e dispositivi di controllo


Image of Indicatori, sommatori e dispositivi di controllo

DPi32 DPi32
Misuratore di processo / temperatura da pannello 1/32 DIN della i-Series.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie DPi Serie DPi
Misuratore di processo, di temperature e di deformazioni della i-Series 1/32, 1/16 e 1/8 DIN.
Visualizzare i dettagli »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

DPF300 Series DPF300 Series
Economical 4-20 mA Loop-Powered Indicator
Visualizzare i dettagli »
 
DP-F30 Series DP-F30 Series
Two Stage Batch Controller/Ratemeter
Visualizzare i dettagli »
DP6060 Series DP6060 Series
1/8 DIN Dual Input Process Panel Meter
Visualizzare i dettagli »
 
DPF-310 Series DPF-310 Series
Batch Controller with Two Stage Valve Control
Visualizzare i dettagli »
DPF11,DPF12 DPF11,DPF12
Batch Controller
Visualizzare i dettagli »
 
DPF140-Series DPF140-Series
Rate and Total Flow Meter Indicator. Wall or Panel Mount
Visualizzare i dettagli »
DPF20 DPF20
Panel Meter for Frequency, Rate, Total or Period Counter, 6-Digit, ⅛ DIN
Visualizzare i dettagli »
 
DPF60 Series DPF60 Series
Analogue Input Ratemeter/Totaliser
Visualizzare i dettagli »
DPF70 Series DPF70 Series
Frequency Input Ratemeter/Totalizer
Visualizzare i dettagli »
 
DPF75 DPF75
Ratemeters, Totalizers and Batch Controllers for Frequency Inputs
Visualizzare i dettagli »
DPF80 DPF80
Dual Ratemeter/Totalizer
Visualizzare i dettagli »
 
DPi8C and DPiS8C DPi8C and DPiS8C
i-Series 1/8 DIN Ultra Compact Temperature, Strain and process Meter
Visualizzare i dettagli »
DPU91_FLOW DPU91_FLOW
Multi-Parameter Input Transmitter
Visualizzare i dettagli »
 
FPM-5750 FPM-5750
Battery Powered Flow Indicator and Totalizer
Visualizzare i dettagli »



MMV | 6 | 009
GREEN-M01