Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

i-Series 1/8 DIN Ultra Compact Temperature, Strain and process Meter

DPi8C and DPiS8C

i-Series 1/8 DIN Ultra Compact Temperature, Strain and process Meter | DPi8C and DPiS8C

502,96 DPI8c

CE
  • 55mm Depth Behind Panel
  • 21mm High Digits with Colour Changing Feature
  • Built-in Excitation
  • IP65 (NEMA 4) Front Panel
  • Standard 1/8 DIN Panel Cut-out
Misuratori di processo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Panel Meters.works on this link.

The DPi8C is a compact, 1/8 DIN cut-out panel meter designed for applications where space behind the panel is limited. It features the same 4-digit, 3-colour display as the rest of the Omega iSeries family; with 20 mm high digits.

Two different models are available: for temperature & process or load cell & bridge inputs. Standard units are 100 to 240Vac powered. Low voltage DC power and RS232/RS485 communications options are also available.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Temperature/Process Meters
DPI8C
502.96
Stock: 6 settimane
 
Temperature/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case
DPI8C-C24
653.13
Stock: 6 settimane
 
Temperature/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case and Isolated RS-232 and RS-485/422 (see note *1 below)
DPI8C-C24-DC
696.69
Stock: 6 settimane
 
Temperature/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case and Isolated RS-232 and RS-485/422, 12-36 Vdc, 24 Vac Power (see note *1 below)
DPI8C-DC
547.52
Stock: 7 settimane
 
Temperature/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case, 12-36 Vdc, 24 Vac Power (see note *1 below)
Strain/Process Meters
DPIS8C
568.93
Stock: 6 settimane
 
Strain/Process Meter 1/8 DIN Compact Case
DPIS8C-C24
722.82
Stock: 7 settimane
 
Strain/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case and Isolated RS-232 and RS-485/422 (see note *1 below)
DPIS8C-C24-DC
766.36
Stock: 4 settimane
 
Strain/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case and Isolated RS-232 and RS-485/422, 12-36 Vdc, 24 Vac Power (see note *1 below)
DPIS8C-DC
653.13
Stock: 3 settimane
 
Strain/Process Meter 1/8 DIN With Compact Case, 12-36 Vdc, 24 Vac Power (see note *1 below)
*FS20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Factory Scaling - Please specify input min/max and corresponding display values required in order comments
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: *1 -DC, or -C24 not available with excitation
Esempio di Ordinazione: (1) DPIS8C 1/8 DIN short-depth panel meter with ratiometric bridge input, €568.93
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.