Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui.
Continua
NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Pressione, strain e... >> Celle di carico , se... >> Celle di carico a tr...

Celle di carico a trazione / compressione subminiaturizzate ed in miniatura.


Image of Celle di carico a trazione / compressione subminiaturizzate ed in miniatura.

<b>Serie LCM703</b> Serie LCM703
Celle di carico per compressione/trazione, ±5 kgF to ±500 kgF.
Visualizzare i dettagli »
 
IN-USBH IN-USBH
Condizionatore di segnale USB in linea calibrabile sul campo
Per i trasduttori mV, software gratuito incluso

Visualizzare i dettagli »
Serie LC201/LCM201 Serie LC201/LCM201
Cella di carico in miniatura a trazione e compressione di diametro di 19 mm (0,75").
Visualizzare i dettagli »
 
Serie LC202/LCM202 Serie LC202/LCM202
Cella di carico in miniatura universal a perno, di diametro da 25 a 35 mm (da 1" a 1,38").
Visualizzare i dettagli »
Serie LC203/LC213 Serie LC203/LC213
Celle di carico universali mini ad elevata precisione con diametro da 51 mm (2") ed installazione a doppio perno.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie LC703/LCM703 Serie LC703/LCM703
Collegamenti di trazione mini a basso profilo da 19 a 25 mm (0,75 a 1") di altezza, modelli standard e metrici
Visualizzare i dettagli »
Serie LCFD/LCMFD Serie LCFD/LCMFD
Celle di carico sub-mini a trazione o compressione ad elevata precisione, modelli standard e metrici.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie LCFL/LCMFL Serie LCFL/LCMFL
Cella di carico in miniatura economica a trazione o compressione con diametro di 19 mm (0,75") e 25,4 mm (1") in modelli standard e metrici.
Visualizzare i dettagli »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

<b></b>LCM201 Series LCM201 Series
Subminiature Compression & Tension Load Cells, 19mm Diameter, ±100 to ±500 Newton
Visualizzare i dettagli »
 
LCM202 Series LCM202 Series
Metric Miniature Universal Load Cells 25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N
Visualizzare i dettagli »
LCMFD Series LCMFD Series
Miniature Tension & Compression Stud-Mount Load Cells,
±10 to ± 5000 Newtons

Visualizzare i dettagli »
 
LC204 LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells, Surface Mount 2" Diameter
Visualizzare i dettagli »
LCMFL Series LCMFL Series
Load Cells Miniature Tension or Compression
Visualizzare i dettagli »
    



MMV | 6 | 009
PRESSURE-F04