Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Collegamenti di trazione mini a basso profilo da 19 a 25 mm (0,75 a 1") di altezza, modelli standard e metrici

Serie LC703/LCM703

Collegamenti di trazione mini. | Serie LC703/LCM703

Collegamenti di trazione mini.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Basso profilo.
  • Elevata precisione.
  • Robusto modello industriale.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul celle di carico.

Trazione/Compressione
Calibrate in trazione
da 10 a 1000 lb,
da 5 kg a 500 kgf.


CARATTERISTICHE
Eccitazione: 10 Vcc (15 V max).
Uscita: 2 mV/V nominale.
Calibrazione a 5 punti: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Linearità:
da 10 a 100 lb: ±0,15%.
>100 lb: ±0,10 FSO.
da 5 a 50 kgf: ±0,15%.
da 75 a 500 kgf: ±0,10%
Isteresi:
da 10 a 100 lb: ±0,15%.
>100 lb: ±0,10 FSO.
da 5 a 50 kgf: ±0,15%.
da 75 a 500 kgf: ±0,10%.
Ripetibilità: ±0,05%.
Bilanciamento a carico zero: ±1,0% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 a 82°C (da -40 a 180°F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71°C (da 60 a 160°F).
Effetti termici:
Zero: ±0,005% FSO/°F.
Ampiezza: ±0,005%% FSO/°F.
Classe di protezione: IP54.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico di rottura: 300% della capacità.
Resistenza in uscita: 350 ±10 Ω.
Ingresso in resistenza: min 360 Ω.
Deviazione a fondo scala: 0,003" nominale.
Costruzione:
≤100 lb: alluminio.
>100 lb: acciaio inox 17-4 PH.
≤50 kg: alluminio.
>50 kg: acciaio inox 17-4 PH.
Dati elettrici: cavo schermato in PVC a 4 conduttori da 3,6 m (12').
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LC703-10
545,33
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a basso profilo universale, 0-10 libbre di capienza
  
LC703-25
549,26
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a basso profilo universale, 0-25 libbre di capienza
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC703-50
LC703-50
545,33
Stock: 2 settimane
 
Cella di carico a basso profilo universale, 0-50 libbre di capienza
  
LC703-75
665,34
Stock: 13 settimane
 
Cella di carico a basso profilo universale, 0-75 libbre di capienza
  
LC703-100
545,33
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a basso profilo universale, 0-100 libbre di capienza
  
LC703-150
572,34
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a basso profilo universale, 0-150 libbre di capienza
  
LC703-200
545,33
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a basso profilo universale, 0-200 libbre di capienza
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC703-300
LC703-300
549,26
Stock: In magazzino
 
Cella di carico a basso profilo universale, 0-300 libbre di capienza
  
LC703-500
725,57
Stock: 4 settimane
 
Cella di carico a basso profilo universale, 0-500 libbre di capienza
  
LC703-750
769,07
Stock: 9 settimane
 
Cella di carico a basso profilo universale, 0-750 libbre di capienza
  
LC703-1K
773,33
Stock: 20 settimane
 
Cella di carico a basso profilo universale, 0-1.000 libbre di capienza
Teste a snodo girevoli
  
REC-010M
31.39
Stock: 1 settimana
 
Testa a snodo girevole per gamma da 10 libbre
Misuratori compatibili
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
491.22
Stock: 14 settimane
 
Misuratore di tensione a 4 cifre con eccitazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
1,063.15
Stock: 1 settimana
 
Misuratore di tensione a 6 cifre con eccitazione
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Seleziona da:
10 per 10 lb range
25 per 25 lb range
50 per 50 lb range
75 per 75 lb range
100 per 100 lb range
150 per 150 lb range
200 per 200 lb range
300 per 300 lb range
500 per 500 lb range
750 per 750 lb range
1K per 1000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.