Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cella di carico in miniatura universal a perno, di diametro da 25 a 35 mm (da 1" a 1,38").

Serie LC202/LCM202

Celle di carico universali mini a perno, di diametro da 25 a 35 mm  (da 1" a 1,38"). | Serie LC202/LCM202

977,85 LC202-100

CE
  • Involucro mini per supporti di prova ed installazioni difficili.
  • Struttura adatta ad impieghi gravosi.
  • Doppi perni di montaggio per una semplice installazione.
  • Calibrazione a 5 punti.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul celle di carico.

CARATTERISTICHE

Eccitazione: 10 Vcc, 15 Vcc max.
Uscita: 2 mV/V nominale.
Precisione: ±0,25% FSO, linearità, isteresi e ripetibilità combinate.
Calibrazione a 5 punti: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Bilanciamento a carico zero: ±2% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Zero: 0,009% FSO/°C.
Ampiezza: 0,009% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Ingresso in resistenza: min 360 Ω.
Resistenza in uscita: 350 ±10 Ω.
Costruzione: acciaio inox.
Dati elettrici: cavo a 4 conduttori
da 1,5 m (5').
Classe di protezione: IP65.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LC202-50
977,85
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione e trazione + / - 50 lb
LC202-100
977,85
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione e trazione + / - 100 lb
LC202-300
977,85
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico a compressione e trazione + / - 300 lb
LC202-500
984,89
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione e trazione + / - 500 lb
LC202-1K
1.069,00
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico a compressione e trazione + / - 1.000 lb
LC202-2K
1.069,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione e trazione + / - 2.000 lb
LC202-3K
977,85
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione e trazione + / - 3.000 lb
LC202-5K
1.069,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione e trazione + / - 5.000 lb
LC202-7.5K
1.063,00
Stock: 15 settimane
 
Cella di carico a compressione e trazione + / - 7.500 lb
LC202-10K
1.069,00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione e trazione + / - 10.000 lb
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Seleziona da:
50 per 50 lb range
100 per 100 lb range
300 per 300 lb range
500 per 500 lb range
1K per 1000 lb range
2K per 2000 lb range
3K per 3000 lb range
4K per 4000 lb range
5K per 5000 lb range
7.5K per 7500 lb range
10K per 10000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.