NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Prodotti per la Temp... >> Trasmettitori >> Trasmettitori in min...

Trasmettitori in miniatura


Image of Trasmettitori in miniatura

Serie UWTC Serie UWTC
Sistema connettore/convertitore da temperatura a wireless.
Visualizzare i dettagli »
 
M12TX M12TX
Trasmettitore di Temperatura M12 con 100Ω RTD
Visualizzare i dettagli »
M12TXC M12TXC
Trasmettitori di Temperatura M12 per RTD Compatti e Programmabili
Visualizzare i dettagli »
 
M12TXSS M12TXSS
Trasmettitori di Temperatura M12 in Acciaio Inox per RTD
Visualizzare i dettagli »
Serie M12TX-PT100 Serie M12TX-PT100
Trasmettitore di temperatura M12 per RTD da 100Ω
Visualizzare i dettagli »
 
Serie SPRTX-SS Serie SPRTX-SS
Connettore/trasmettitore per sonde sanitarie Pt100 con connettore M12, corpo a prova di spruzzi e cavo integrato.
Visualizzare i dettagli »
TX12 TX12
Trasmettitore da testa per RTD Pt100
Visualizzare i dettagli »
 
TX13 TX13
Trasmettitori di temperatura di termocoppie.
Visualizzare i dettagli »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

TX206TH TX206TH
Thermistor Temperature Transmitter
“Smart” in-head transmitter

Visualizzare i dettagli »
 
UWRTD-S-2 Wireless Pt100 Transmitter UWRTD-S-2 Wireless Pt100 Transmitter
Wireless RTD Transmitter - Polypropylene Construction Ideal for Wash-down, Outdoor, Hygienic or Marine Environments
Visualizzare i dettagli »



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-N03