Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitori di temperatura di termocoppie.

TX13

Trasmettitori di temperatura  di termocoppie. | TX13

Trasmettitori di temperatura di termocoppie.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Ingressi per termocoppie K, J, N, E, T, R, S e in mV.
  • Configurazione tramite pulsanti.
  • 56 intervalli preprogrammati pronti all'uso.
  • Regolazione manuale: neutralizza l'errore del sensore.
  • Indicazione di temperatura fuori limite (burnout) programmabile con indicatore di guasto del sensore.
  • Isolato galvanicamente.
Trasmettitori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

L'unità TX13 è un trasmettitore principale "intelligente" in grado di accettare sensori di temperatura con termocoppia e convertire l'uscita dei sensori in un segnale di trasmissione standard industriale (da 4 a 20 mA) su di un intervallo configurato.
Una semplice operazione tramite pulsanti permette all'utente di selezionare il tipo di TC, la direzione di burnout e gli intervalli fissati e di regolare i punti corrispondenti a 4 ed a 20 mA. Il trasmettitore principale incorpora la più recente tecnologia digitale per garantire prestazioni accurate prive di deriva.
Se necessario, l'intervallo desiderato può essere specificato al momento dell'ordine eliminando la necessità di configurazione da parte dell'utente. Non specificando l'intervallo, il trasmettitore viene spedito con l'intervallo predefinito da 0 a 1000 °C (da 32 a 1832 °F) tipo K.

CARATTERISTICHE
Isolamento: testato fino a 250 Vcc.
Burnout sensore: in alto o in basso all'uscita di scala.
Giunzione fredda:
Intervallo: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F).
Precisione: ±0,5 °C (0,9 °F).
Traccia mento: ±0,05 °C/°C (0,9 °F/°F).
Stabilità:
Deriva (offset): 0,1 °C/°C (0,18 °F/°F).
Ampiezza: 0,05 °C/°C (0,18 °F/°F).
Tipo di uscita: 2 fili, circuito di corrente da 4 a 20 mA.
Intervallo di uscita: da 4,0 a 20,0 mA.
Connessione di uscita: terminale a vite.
Uscita massima: 21,5 mA (in condizione di limite di temperatura superiore).
Uscita minima: 3,8 mA (in condizioni di limite di temperatura inferiore).
Precisione: (uscita mA/2000) o 5 uA (valore maggiore).
Effetto della tensione di circuito: 0,2 uA/V.
Deriva termica: 1 uA/°C.
Carico di uscita max: (Vfornitura-10)/20] kΩ
(ad esempio: 700 Ω a 24 V).
Tempo di aggiornamento: 500 ms.
Tempo di risposta: 1 secondo.
Tempo di avviamento: 4 secondi
(1 su < 4 mA durante l'avviamento).
Tempo di riscaldamento: 1 minuto per la completa precisione.
Alimentazione: da 10 a 30 Vcc.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F).
Temperatura ambiente di stoccaggio: da -50 a 90 °C (da -58 a 194 °F).
Intervallo di umidità ambiente: da 10 a 90% di UR senza condensa.
Dimensioni: 43 diam x 21 A mm (1,7 x 0,8").
Peso: 31 g (0,07 lb) (incapsulato).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
TX13
111,85
Stock: In magazzino
 
Trasmettitore 'intelligente' di termocoppia / mV.
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX2-100
TX2-100
€42.30
Stock: 7 settimane
 
Cavo schermato a 2 nuclei, bobina da 30 m.
  
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore a 24 V CC per guida DIN, 15W, 0,63 Amp, larghezza 25 mm. Da 85 a 264 V CA
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.