Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitore da testa per RTD Pt100

TX12

Trasmettitore per RTD Pt100
 | TX12

Trasmettitore per RTD Pt100

97,08 TX12

5 Anni di Garanzia CE
  • Trasmettitore per Pt100 con uscita 4-20mA. Alimentazione in loop di corrente
  • Un solo pulsante di configurazione = setup semplice senza PC
  • Riconfigurazione in pochi secondi
  • Regolazione utente per annullare gli errori del sensore
  • LED di indicazione di guasto del sensore
  • Burnout del sensore programmabile
  • Alta stabilità
Trasmettitori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

TX12 è un trasmettitore da testa a basso costo che accetta sensori di temperatura pt100 e converte i segnali di uscita del sensore in un intervallo da 4 a 20 mA per la trasmissione. Il trasmettitore è un dispositivo a due fili alimentato in loop di corrente e completamente configurabile dall'utente, in un ampio intervallo di temperature, con l'ausilio di un semplice pulsante. Il modello aggiornato di TX12 incorpora nuovi menu di configurazione che permettono di regolare con un pulsante l'uscita del trasmettitore sia a zero che in un campo stabilito, una possibilità ideale per ridurre gli errori del sensore. I circuiti avanzati del trasmettitore assicurano un'elevata stabilità nell'ampio intervallo di temperature operative in cui vengono utilizzati i dispositivi da testa. Una delle caratteristiche del trasmettitore è il LED di programma, che fornisce un'indicazione ottica del guasto del sensore durante il funzionamento normale e può inoltre guidare l'operatore attraverso i menu durante la configurazione.

La configurazione standard prevede una scala di 4mA a 0°C e 20mA a 100°C

Specifiche
Tipo di sensore Pt100 100Ω a 0°C 2 o 3 fili
Intervallo del sensore: da -200 a +850°C
Collegamento del sensore: morsetto a vite
Campo minimo: 25°C
Linearizzazione: BS EN 60751(CEI 751) standard/JISC 1604
Precisione di misura: 0,1°C ±0.05% del valore di misurazione
Deriva termica: 25 ppm/°C
Corrente di eccitazione: <200 uA
Effetto di resistenza dei conduttori: 0,002°C/Ω
Resistenza massima dei conduttori: 20Ω per cavo

Tipo di uscita: 2 fili, da 4 a 20 mA
Collegamento di uscita: morsetto a vite
Uscita massima: 21,5 mA (vicino al carico limite)
Uscita minima: 3,8 mA (lontano dal carico limite)
Precisione: (uscita mA /2000) o 5 uA (il maggiore tra i due valori)
Effetto loop in tensione: 0,2 uA/V
Deriva termica: 1 uA /°C
Carico massimo in uscita: [(Vsupply-10)/20]kΩ (Esempio: 700Ω a 24V)
Caratteristiche generali:
Tempo di aggiornamento:
500 mS
Tempo di risposta: 1 secondo
Tempo di avvio: 4 secondi (uscita I < 4 mA durante l'avvio)
Tempo di riscaldamento: 1 minuto per la massima precisione
Alimentazione: da 10 a 30 VCC

Condizioni operative:
Temperatura operativa:
da -40 a +85°C
Temperatura di stoccaggio: da -50 a +90°C
Umidità ambiente: 10%-90% RH senza formazione di condensa


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX12
TX12
97,08
Stock: In magazzino
 
Trasmettitore di temperatura Pt100
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX2-100
TX2-100
€43.15
Stock: 1 settimana
 
Cavo a 2 fili schermato, 30 metri di bobina
  
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore a 24 V CC per guida DIN, 15W, 0,63 Amp, larghezza 25 mm. Da 85 a 264 V CA
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) TX12 Trasmettitore di temperatura Pt100, €97.08  plus (1) TX2-100 Cavo di strumentazione schermato, 2 cavi, 30 m di bobina, €43.15, €97.08 + 43.15 = €140.23
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.