Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui.
Continua
NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521
Home >> Pressione, strain e... >> Celle di carico , se... >> Celle di carico a fo...

Celle di carico a foro passante ed a rondella


Image of Celle di carico a foro passante ed a rondella

Serie LC900/LCM900 Serie LC900/LCM900
Celle di carico a foro e a passante e a rondella, nei modelli standard e metrici.
Visualizzare i dettagli »
 
Serie LCMWD Serie LCMWD
Celle di carico a rondella, misurano la forza di compressione del bullone da 0-1kN a0-200kN
Visualizzare i dettagli »
IN-USBH IN-USBH
Condizionatore di segnale USB in linea calibrabile sul campo
Per i trasduttori mV, software gratuito incluso

Visualizzare i dettagli »
 
Serie LCWD/LCMWD Serie LCWD/LCMWD
Rondelle di carico per la misurazione delle forze di compressione sui bulloni, modelli standard e metrici.
Visualizzare i dettagli »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

LC8100/LC8125 Series LC8100/LC8125 Series
Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

Visualizzare i dettagli »
 
LC8150 LC8150
Through-Hole Load Cells
Low Profile with 1.5 Inch O.D.

Visualizzare i dettagli »
LC8151 LC8151
Tall Through-Hole Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
Visualizzare i dettagli »
 
LC8200 LC8200
Compact Through-Hole Load Cells, 2.00 Inch O.D.
Visualizzare i dettagli »
LC8250 LC8250
Compact Through-Hole Load Cells, 2.50 Inch O.D.
Visualizzare i dettagli »
 
LC8300 LC8300
Compact Through-Hole Load Cells, 3.00 inch O.D.
Visualizzare i dettagli »
LC8400 LC8400
Large Outer Diameter. Through-Hole Load Cells, 2.00-3.13" (51.8-79.5mm) Internal Diameter.
Visualizzare i dettagli »
 
LC901 LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
Visualizzare i dettagli »



MMV | 6 | 009
PRESSURE-F12