Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul celle di carico.
Il sensore di forza LCM900 di Omega è una cella di carico a compressione progettata per misurare la forza di serraggio di strumenti con fori passanti e con rondelle. Con una lunga durata e una struttura in inox, la serie LCM900 garantisce un’eccellente affidabilità in ambienti industriali estremi. Questa unità è progettata per l’applicazione su una superficie piana tra due rondelle di montaggio ( in dotazione).
CARATTERISTICHE Eccitazione: 5 V CC (10V max). Uscita: 2 mV/V nominale. Precisione: ±3,5% FSO, linearità, isteresi e ripetibilità combinate. Bilanciamento zero: ±4% FSO. Intervallo di temperatura d'esercizio: da -54 a 93 °C (da -65 a 200 °F). Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F). Effetti termici: Zero: ±0,018% FSO/°C. Ampiezza: ±0,036% della lettura/°C. Sovraccarico di sicurezza: 130% della capacità. Sovraccarico limite: 150% della capacità. Resistenza del ponte: 120 Ω nominale. Struttura: Acciaio inox. Collegamento elettrico: cavo schermato isolato da 1,2 m (4').
ORDINAZIONE.
Ordina per Codice Prodotto
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 2 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt da 59 kΩ. * Controllori a 4 cifre. ** Vedere la sezione D per i controllori compatibili. Esempio di Ordinazione: (1) LCM901-13-130KN Sensore a foro passante con capacità di 130 kN per fori di 13 mm con 1.2 metri di cavo con estremità scoperte, €390.00