Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tall Through-Hole Load Cells, 1.50-3.00" Diameter

LC8151

Tall Through-Hole Load Cells, 1.50-3.00

Tall Through-Hole Load Cells, 1.50-3.00" Diameter

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is discontinued.


SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V nominal
Input: 10 Vdc (15 V max)
Accuracy Class: ±0.5% FSO
Linearity: ±0.5%FSO
Repeatability: ±0.1% FSO
Zero Balance: ±2.0% FSO
Operating Temp. Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.010% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Full Scale Deflection: 0.003" nominal
Construction: 17-4 PH Stainless Steel
Electrical: 5 ft (1.5 m) 4-conductor shielded PVC cable
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LC8151-500-3K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.500" ID, and 0-3,000 lb capacity
LC8151-500-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.500" ID, and 0-5,000 lb capacity
LC8151-500-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.500" ID, and 0-10,000 lb capacity
LC8151-500-20K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.500" ID, and 0-20,000 lb capacity
LC8151-750-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.750" ID, and 0-10,000 lb capacity
LC8151-750-25K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.750" ID, and 0-25,000 lb capacity
LC8251 SERIES
LC8251-126-50K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 1.26" ID, and 0-50,000 lb capacity
LC8251-126-75K
978.70
Stock: 1 settimana
 
Through hole load cell, 2.5" OD, 1.26" ID, and 0-75,000 lb capacity
LC8251-126-100K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Through hole load cell, 2.5" OD, 1.26" ID, and 0-100,000 lb capacity
LC8301 SERIES
LC8301-126-75K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Through hole load cell, 3.0" OD, 1.26" ID, and 0-75,000 lb capacity
LC8301-126-100K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Through hole load cell, 3.0" OD, 1.26" ID, and 0-100,000 lb capacity
LC8302 SERIES
LC8302-151-150K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Through hole load cell, 3.0" OD, 1.51" ID, and 0-150,000 lb capacity
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.