Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Riscaldatori flessibili

Che cosa è un riscaldatore flessibile?

Un riscaldatore flessibile è un dispositivo in grado di conformarsi alla superficie che richiede riscaldamento. Esistono molti tipi di riscaldatori flessibili che includono riscaldatori in gomma siliconica, riscaldatori a film poliammidica, nastri, fasce termiche di riscaldamento con termostati, riscaldatori a filo, riscaldatori avvolgibili, riscaldatori cilindrici con gas e formati personalizzati. I riscaldatori flessibili di silicone sono robusti, affidabili, precisi, e resistenti all'umidità ed agli agenti chimici. Possono essere facilmente incollati o applicati. Gli elementi riscaldanti flessibili hanno una vasta gamma di applicazione in campo industriale, in quello commerciale e militare in cui l'affidabilità, la sezione minima, la resistenza al deterioramento e la flessibilità sono requisiti fondamentali.
flexible heater

Impara qualcosa di nuovo sui riscaldatori flessibili

Come selezionare il riscaldatore flessibile appropriato?

  1. Quanta potenza è necessaria?
  2. Quale tensione sarà utilizzata?
  3. Se si tratta di una superficie piana, quale parte dovrà essere riscaldata e di che dimensioni?
  4. Per quanto tempo il riscaldatore deve riscaldare?
  5. Vi occorre un termostato o un regolatore digitale con sensore?
  6. Qual è la temperatura massima?
  7. Se occorre riscaldare delle superfici piane, è richiesto a filo avvolto o a fascia?
  8. Qual è il tempo richiesto per raggiungere la temperatura desiderata?
  9. Qual è la temperatura ambiente o operativa?
  10. Si desidera l'isolamento?

Le formule importanti da sapere.


La legge di Ohm.


Legge di Ohm mostra la relazione tra la tensione, la potenza, la corrente e la resistenza. È importante conoscere la legge di Ohm per calcolare la resistenza che cambierà utilizzando un termostato o un regolatore digitale. Per esempio, se si impiega un riscaldatore flessibile di 200 Watt e si applicano 230 Vac, la corrente generata sarà di 0,87 Ampere.

A è uguale a W / V dove: A = Ampere; W = Potenza (Watt); V = Tensione (Volt)

Usando il nostro esempio precedente 200 Watt / 230 Vac = 0,87 Ampere.

Alcune altre varianti della legge di Ohm:

Volts = Watts/Amperes
Volts = Amperes x OHMS
OHMS = Volts/Amperes
Amperes = Volts/OHMS
Watts = Volts x Amperes

Requisiti di potenza dei riscaldatori flessibili

Per determinare l'energia necessaria per riscaldare un solido viene utilizzata la seguente formula.

E = M x Cp x ΔT

Dove:
E = Energia, Joule.
M = Massa del materiale, kg.
Cp = Capacità termica specifica,
Joule/kg/°C.
ΔT = Aumento di temperatura, °C.


Si può così calcolare la potenza (W) di riscaldamento necessaria per riscaldare il solido in un dato periodo di tempo:

1 Watt = 1 Joule al secondo.

Quindi: W = E / Tempo (secondi).

Tipi di Riscaldatori flessibili

Top
Riscaldatori in gomma di silicone Riscaldatori flessibili in gomma di silicone
I riscaldatori flessibili Omega in fibra di vetro isolati con gomma di silicone migliorano il trasferimento di calore ed accelerano il riscaldamento in aree ristrette dove è richiesto quello controllato. Tutti i riscaldatori che eccedono in lunghezza e larghezza i 300 mm, sono del tipo a filo avvolto. Effetto della densità di potenza: un graduale riscaldamento è meglio ottenuto con 2.5 W/in2. Un buon valore è 5 W/in2. Un rapido riscaldamento ed alte temperature si ottengono con 10 W/in2; tuttavia, la temperatura deve essere controllata per evitare il superamento della temperatura massima operativa di sicurezza di 232°C.
Riscaldatori flessibili isolati in Kapton Riscaldatori flessibili isolati in Kapton
I riscaldatori flessibili isolati al Kapton sono disponibili in una varietà di forme, di dimensioni e di potenze. Potenze nominali sono di 2,5, 5, o 10 W/in2 a 115 o 28 V. Il Kapton offre un alto grado di resistenza agli agenti chimici, ed ha eccellenti proprietà di degassamento in ambienti sotto vuoto spinto. I riscaldatori flessibili sono formati da un elemento lamina incisa di 0,013 mm o 0,0025 mm di spessore che è incapsulata tra due strati di Kapton da 0,05 millimetri e 0,025 millimetri adesivo FEP..
Riscaldamento a nastri Riscaldamento a nastri
I riscaldatori Omega a nastro in gomma di silicone estrusa hanno una resistenza elettrica a bassa densità di potenza e sono progettati per mantenere costante la temperatura nelle applicazioni che richiedono umidità e resistenza chimica. I nastri in gomma di silicone sono costituiti da fili di resistenza flessibile completamente isolati con fibra di vetro intrecciata ed uniti dentro al nastro piatto con filati in fibra di vetro. Questi nastri sono incapsulati in una guaina in gomma siliconica sotto vuoto.
Riscaldatori a corda Riscaldatori a corda
Riscaldatori Omega a corda riscaldano tubi con diametro fino a 3 mm. Caratterizzati da una temperatura massima di esercizio consentita di 482°C, i riscaldatori della serie FGR a corda possono essere avvolti attorno sia a superfici conduttive sia non conduttive. Ciascuna estremità termina con 600 mm di lunghezza di cavo isolato in fibra di vetro. Questi riscaldatori a corda sono molto simili ai riscaldatori a nastro, per cui si consiglia di consultare anche la nostra sessione sui riscaldatori a nastro.
Riscaldatori avvolgibili Riscaldatori avvolgibili
La serie OMEGA® TOTE di riscaldatori per serbatoi consiste di riscaldatori flessibili a superficie avvolgibile di diverse dimensioni in base all'altezza. Questi riscaldatori forniscono un metodo rapido, facile e non invasivo per riscaldare prodotti. Si adattano a quasi tutti gli standard di dimensione dei serbatoi, grazie alle cinghie di nylon regolabili con fibbie. 3 cinghie sono utilizzate per avvolgere orizzontalmente il serbatoio e 2 per la parte superiore o verticale. I riscaldatori avvolgibili includono un termostato regolabile e un reset manuale del livello massimo del termostato per ciascuna delle due zone.
Riscaldatori a colonna di gas Riscaldatori a colonna di gas
La seria OMEGA GCW di riscaldatori a colonna genera una corrente convenzionale ed aumenta la pressione all'interno del cilindro. Questo processo spontaneo riduce la condensa, permettendo di riempire il cilindro con più gas. Da utilizzare con gas come l'SF6, il propano, l'azoto, l'ossigeno, il BCl3, il WF6 e l'HF.

FAQ sui riscadatori flessibili

Top

Regolatori di temperatura e sensori per riscaldatori flessibili.


A seconda dell'applicazione possono essere usati una varietà di regolatori di temperatura e sensori. Uno dei tipi di sensore più diffuso per applicazioni con riscaldatori flessibili è il sensore di temperatura a montaggio superficiale. Termocoppia, RTD o termistori sono disponibili con un supporto adesivo o la possibilità di essere applicati con cemento alla superficie da riscaldare. Esistono anche nel modello a bullone e magnetici a montaggio superficiale. I regolatori di temperatura digitali sono disponibili in molti formati differenti, con la scelta di più uscite ed ingressi. Gli ingressi a termocoppia e RTD sono più comuni con un relè meccanico o con uscita ad impulsi cc. Le uscite DC permettono all'utente di pilotare relè per modificare la resistenza o carico del riscaldatore. I termostati sono disponibili anche per le applicazioni più elementari.