Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Filo riscaldante Omegalux®

Serie FGR

Filo riscaldante. | Serie FGR

Filo riscaldante.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Temperatura di funzionamento nominale fino a 482 °C (900 °F).
  • Si avvolge intorno a tubazioni e tubi di piccolo diametro.
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sui riscaldatori flessibili .

I riscaldatori a filo OMEGALUX™ applicano calore a tubi di diametro ridotto, anche di 3,2 mm (⅛"). Grazie ad una temperatura massima di funzionamento consentita di 482 °C (900 °F), i riscaldatori a filo della Serie FGR possono essere avvolti intorno a superfici conduttive o non conduttive. Ciascuna estremità è saldata ad un conduttore lungo 610 mm (24"), isolato con fibra di vetro.

CARATTERISTICHE
Temperatura massima consentita: 482 °C (900 °F).
Adatto all'uso su superficie conduttiva: Sì.
Resiste al vapore umido e alle sostanze chimiche: No.
Diametro standard: 5 mm (3⁄16").
Tensione: 120 V CA o V CC, 240V opzionale.

Potenza lineare: 4 Watt/pollice.
Lunghezza riscaldatore: 0,9, 1,8, 2,4 o 3,0 m (3, 6, 8 o 10').
Lunghezza conduttore: 609 mm (24").
Terminali: conduttori scoperti.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Sono disponibili anche modelli a 240 Vca e con altre potenze.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.