Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Riscaldatori flessibili in gomma siliconica con isolamento in fibra di vetro.

Serie SRF

riscaldatori flessibili in gomma siliconica con isolamento in fibra di vetro. | Serie SRF

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • This item has been discontinued. Please see the SRFRA-SRFGA series as a possible replacement

  • Leggeri, sottili e flessibili.
  • Disponibile in versioni da 2,5, 5 e 10 W/in2.
  • Temperatura operativa da -56 a 232 °C (da -70 a 450 °F).
  • Design a lamina flessibile e ad avvolgimento.
  • Forme rotonde o rettangolari.
  • Disponibile per 115 o 230* * V CA.
  • PSA (Pressure Sensitive Adhesive, adesivo sensibile alla pressione) opzionale†.
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui riscaldatori flessibili .

I riscaldatori flessibili in gomma siliconica con isolamento in fibra di vetro OMEGALUX™ possono migliorare il trasferimento di calore e velocizzare il riscaldamento in ambienti delimitati in cui è richiesto un riscaldamento controllato. Sono disponibili due linee di circuito: a lamina flessibile o ad avvolgimento. Gli elementi basati su riscaldatori a lamina flessibile sono disponibili per applicazioni in cui le dimensioni di lunghezza o larghezza sono inferiori a 305 mm (12"). I riscaldatori in cui le dimensioni di lunghezza e larghezza superano i 305 mm (12") utilizzano la linea ad avvolgitore. Effetto della densità di potenza: un riscaldamento dolce si ottiene con 2,5 W/in2. Unità funzionali per ogni applicazione forniscono 5 W/in2. Per un riscaldamento rapido e alte temperature è possibile utilizzare 10 W/in2; tuttavia ciò rende necessario controllare la temperatura, poiché è possibile superare il limite della temperatura operativa max di 232 °C (450 °F).

CARATTERISTICHE.
Potenza: da 5 a 1440 watt.
Alimentazione: 115 o 230** V CA.
Densità di potenza: 2,5, 5 e 10 W/in2.
Conduttori: 305 mm (12"), isolato in PFA.
Spessore: da 0,030 a 0,070", tranne all'uscita del cavo conduttore.
Forza dielettrica: 1250 V CA.
Temperatura massima: riscaldatori senza adesivo sensibile alla pressione, 232 °C (450 °F); riscaldatori con adesivo sensibile alla pressione, 149 °C (300 °F).
Temperatura minima: -56 °C (-70 °F).

Riscaldatori Circolari
Senza adesivo
Modello No.
Con adesivo
Modello No.
Diametro
in. (cm)
Densità di potenza
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFR-3/*SRFR-3/*-P3(8)18 35 70
SRFR-4/*SRFR-4/*-P4(10)31 62.8125.6
SRFR-5/*SRFR-5/*-P5(13)4998.15196.3
SRFR-6/*SRFR-6/*-P6(15)70.67141.3282.7
SRFR-7/*SRFR-7/*-P7(18)96.2192.4384.8
SRFR-8/*SRFR-8/*-P8(20)125.65251.3502.6
SRFR-9/*SRFR-9/*-P9(23)157.9315.8631.7
SRFR-10/*SRFR-10/*-P10(25)196.25392.5785
SRFR-11/*SRFR-11/*-P11(28)237.45474.9949.8
SRFR-12/*SRFR-12/*-P12(30)376.8753.61507.2
/*Inserisci densità di potenza: 2 per 2.5 W/in2,5 per 5 W/in2 o 10 per 10 W/in2.
** Dove la densità di potenza viene raffigurata in rosso, i riscaldatori sono disponibili solo con alimentazione 115 Vac. Tutti gli altri modelli disponibili anche con alimentazione 230 Vac (aggiungere "-230V" in coda al codice prodotto)

Riscaldatori Rettangolari
Senza adesivo
Modello No.
Con adesivo
Modello No.
Larghezza, In.(cm) Lunghezza, In.(cm) Densità di potenza
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFG-101/10SRFG-101/10-P1(2.5)1(2.5)10
SRFG-102/*SRFG-102/*-P1(2.5)2(5)5 10
SRFG-103/*SRFG-103/*-P1(2.5)3(7.5)7.5 1530
SRFG-104/*SRFG-104/*-P1(2.5)4(10)10 2040
SRFG-105/*SRFG-105/*-P1(2.5)5(13)12.5 2550
SRFG-106/*SRFG-106/*-P1(2.5)6(15)15 3060
SRFG-107/*SRFG-107/*-P1(2.5)7(18)17.5 3570
SRFG-108/*SRFG-108/*-P1(2.5)8(20)20 4080
SRFG-109/*SRFG-109/*-P1(2.5)9(23)22.5 4590
SRFG-110/*SRFG-110/*-P1(2.5)10(25)25 50100
SRFG-111/*SRFG-111/*-P1(2.5)11(28)27.5 55110
SRFG-112/*SRFG-112/*-P1(2.5)12(30)30 60120
SRFG-118/*SRFG-118/*-P1(2.5)18(46)45 90180
SRFG-124/*SRFG-124/*-P1(2.5)24(61)60 120240
SRFG-130/*SRFG-130/*-P1(2.5)30(76)75 150300
SRFG-136/*SRFG-136/*-P1(2.5)36(91)90 180360
SRFG-142/*SRFG-142/*-P1(2.5)42(107)105 210420
SRFG-148/*SRFG-148/*-P1(2.5)48(122)120 240480
SRFG-202/*SRFG-202/*-P2(5)2(5)10 2040
SRFG-203/*SRFG-203/*-P2(5)3(8)15 3060
SRFG-204/*SRFG-204/*-P2(5)4(10)20 4080
SRFG-205/*SRFG-205/*-P2(5)5(13)25 50100
SRFG-206/*SRFG-206/*-P2(5)6(15)30 60120
SRFG-207/*SRFG-207/*-P2(5)7(18)35 70140
SRFG-208/*SRFG-208/*-P2(5)8(20)40 80160
SRFG-209/*SRFG-209/*-P2(5)9(23)45 90180
SRFG-210/*SRFG-210/*-P2(5)10(25)50 100200
SRFG-211/*SRFG-211/*-P2(5)11(28)55 110220
SRFG-212/*SRFG-212/*-P2(5)12(30)60 120240
SRFG-218/*SRFG-218/*-P2(5)18(46)90 180360
SRFG-224/*SRFG-224/*-P2(5)24(61)120 240480
SRFG-230/*SRFG-230/*-P2(5)30(76)150 300600
SRFG-236/*SRFG-236/*-P2(5)36(91)180 360720
SRFG-242/*SRFG-242/*-P2(5)42(107)210 420840
SRFG-248/*SRFG-248/*-P2(5)48(122)240 480960
SRFG-303/*SRFG-303/*-P3(8)3(8)22.5 4590
SRFG-304/*SRFG-304/*-P3(7.5)4(10)3060120
SRFG-305/*SRFG-305/*-P3(7.5)5(13)37.575150
SRFG-306/*SRFG-306/*-P3(8)6(15)4590180
SRFG-307/*SRFG-307/*-P3(8)7(18)52.5105210
SRFG-308/*SRFG-308/*-P3(7.5)8(20)60120240
SRFG-309/*SRFG-309/*-P3(7.5)9(23)67.5135270
SRFG-310/*SRFG-310/*-P3(7.5)10(25)75150300
SRFG-311/*SRFG-311/*-P3(7.5)11(28)82.5165330
SRFG-312/*SRFG-312/*-P3(7.5)12(30)90180360
/*Inserisci densità di potenza: 2 per 2.5 W/in2,5 per 5 W/in2 o 10 per 10 W/in2.
** Dove la densità di potenza viene raffigurata in rosso, i riscaldatori sono disponibili solo con alimentazione 115 Vac. Tutti gli altri modelli disponibili anche con alimentazione 230 Vac (aggiungere "-230V" in coda al codice prodotto)

Riscaldatori Rettangolari
Senza adesivo
Modello No.
Con adesivo
Modello No.
Larghezza, In.(cm) Lunghezza, In.(cm) Densità di potenza
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFG-318/*SRFG-318/*-P3(7.5)18(46)135270540
SRFG-324/*SRFG-324/*-P3(7.5)24(61)180360720
SRFG-330/*SRFG-330/*-P3(7.5)30(76)225450900
SRFG-336/*SRFG-336/*-P3(7.5)36(91)2705401080
SRFG-342/*SRFG-342/*-P3(8)42(107)3156301260
SRFG-348/*SRFG-348/*-P3(8)48(122)3607201440
SRFG-404/*SRFG-404/*-P4(10)4(10)4080 160
SRFG-405/*SRFG-405/*-P4(10)5(13)50100200
SRFG-406/*SRFG-406/*-P4(10)6(15)60120240
SRFG-407/*SRFG-407/*-P4(10)7(18)70140280
SRFG-408/*SRFG-408/*-P4(10)8(20)80160320
SRFG-409/*SRFG-409/*-P4(10)9(23)90180360
SRFG-410/*SRFG-410/*-P4(10)10(25)100200400
SRFG-411/*SRFG-411/*-P4(10)11(28)110220440
SRFG-412/*SRFG-412/*-P4(10)12(30)120240480
SRFG-418/*SRFG-418/*-P4(10)18(46)180360720
SRFG-424/*SRFG-424/*-P4(10)24(61)240480960
SRFG-430/*SRFG-430/*-P4(10)30(76)3006001200
SRFG-436/*SRFG-436/*-P4(10)36(91)3607201440
SRFG-442/*SRFG-442/*-P4(10)42(107)4208401680
SRFG-448/*SRFG-448/*-P4(10)48(122)480960
SRFG-505/*SRFG-505/*-P5(13)5(13)62.5125250
SRFG-506/*SRFG-506/*-P5(13)6(15)75150300
SRFG-507/*SRFG-507/*-P5(13)7(18)87.5175350
SRFG-508/*SRFG-508/*-P5(13)8(20)100200400
SRFG-509/*SRFG-509/*-P5(13)9(23)112.5225450
SRFG-510/*SRFG-510/*-P5(13)10(25)125250500
SRFG-511/*SRFG-511/*-P5(13)11(28)137.5275550
SRFG-512/*SRFG-512/*-P5(13)12(30)150300600
SRFG-606/*SRFG-606/*-P6(15)6(15)90180360
SRFG-607/*SRFG-607/*-P6(15)7(18)105210420
SRFG-608/*SRFG-608/*-P6(15)8(20)120240480
SRFG-609/*SRFG-609/*-P6(15)9(23)135270540
SRFG-610/*SRFG-610/*-P6(15)10(25)150300600
SRFG-611/*SRFG-611/*-P6(15)11(28)165330660
SRFG-612/*SRFG-612/*-P6(15)12(30)180360720
SRFG-618/*SRFG-618/*-P6(15)18(46)2705401080
SRFG-624/*SRFG-624/*-P6(15)24(61)3607201440
SRFG-630/*SRFG-630/*-P6(15)30(76)450900
SRFG-636/*SRFG-636/*-P6(15)36(91)5401080
SRFG-642/*SRFG-642/*-P6(15)42(107)6301260
SRFG-648/*SRFG-648/*-P6(15)48(122)7201440
SRFG-707/*SRFG-707/*-P7(18)7(18)122.5245490
SRFG-708/*SRFG-708/*-P7(18)8(20)140280560
SRFG-709/*SRFG-709/*-P7(18)9(23)157.5315630
/*Inserisci densità di potenza: 2 per 2.5 W/in2,5 per 5 W/in2 o 10 per 10 W/in2.
** Dove la densità di potenza viene raffigurata in rosso, i riscaldatori sono disponibili solo con alimentazione 115 Vac. Tutti gli altri modelli disponibili anche con alimentazione 230 Vac (aggiungere "-230V" in coda al codice prodotto)

Riscaldatori Rettangolari
Senza adesivo
Modello No.
Con adesivo
Modello No.
Larghezza, In.(cm) Lunghezza, In.(cm) Densità di potenza
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFG-710/*SRFG-710/*-P7(18)10(25)175350700
SRFG-711/*SRFG-711/*-P7(18)11(28)192.5385770
SRFG-712/*SRFG-712/*-P7(18)12(30)210420840
SRFG-808/*SRFG-808/*-P8(20)8(20)160320640
SRFG-809/*SRFG-809/*-P8(20)9(23)180360720
SRFG-810/*SRFG-810/*-P8(20)10(25)200400800
SRFG-811/*SRFG-811/*-P8(20)11(28)220440880
SRFG-812/*SRFG-812/*-P8(20)12(30)240480960
SRFG-818/*SRFG-818/*-P8(20)18(46)3607201440
SRFG-824/*SRFG-824/*-P8(20)24(61)480960
SRFG-830/*SRFG-830/*-P8(20)30(76)6001200
SRFG-836/*SRFG-836/*-P8(20)36(91)7201440
SRFG-842/*SRFG-842/*-P8(20)42(107)8401680
SRFG-848/*SRFG-848/*-P8(20)48(122)9601920
SRFG-909/*SRFG-909/*-P9(23)9(23)202.5405810
SRFG-910/*SRFG-910/*-P9(23)10(25)225450900
SRFG-911/*SRFG-911/*-P9(23)11(28)247.5965990
SRFG-912/*SRFG-912/*-P9(23)12(30)2705401080
SRFG-1010/*SRFG-1010/*-P10(25)10(25)2505001000
SRFG-1011/*SRFG-1011/*-P10(25)11(28)2755501100
SRFG-1012/*SRFG-1012/*-P10(25)12(30)3006001200
SRFG-1018/*SRFG-1018/*-P10(25)18(46)450900
SRFG-1024/*SRFG-1024/*-P10(25)24(61)6001200
SRFG-1030/*SRFG-1030/*-P10(25)30(76)7501500
SRFG-1036/*SRFG-1036/*-P10(25)36(91)900-
SRFG-1042/*SRFG-1042/*-P10(25)42(107)1050
SRFG-1048/*SRFG-1048/*-P10(25)48(122)1200
SRFG-1111/*SRFG-1111/*-P11(28)11(28)302.56051210
SRFG-1112/*SRFG-1112/*-P11(28)12(30)3306601320
SRFG-1212/*SRFG-1212/*-P12(30)12(30)360720
SRFG-1218/*SRFG-1218/*-P12(30)18(46)5401080
SRFG-1224/*SRFG-1224/*-P12(30)24(61)7201440
SRFG-1230/*SRFG-1230/*-P12(30)30(76)900
SRFG-1236/*SRFG-1236/*-P12(30)36(91)1080
SRFG-1242/*SRFG-1242/*-P12(30)42(107)1260
SRFG-1248/*SRFG-1248/*-P12(30)48(122)1440
/*Inserisci densità di potenza: 2 per 2.5 W/in2,5 per 5 W/in2 o 10 per 10 W/in2.
** Dove la densità di potenza viene raffigurata in rosso, i riscaldatori sono disponibili solo con alimentazione 115 Vac. Tutti gli altri modelli disponibili anche con alimentazione 230 Vac (aggiungere "-230V" in coda al codice prodotto)

Click on this link if you need more information about Silicone heater elements or general information about industrial heater elements.

OMEGALUX™ silicone rubber fibreglass insulated flexible heaters can improve heat transfer and speed warm-ups where controlled heating is required in confined areas. Two circuit designs are available: etched foil or wire wound. Heaters with etched foil designed elements are available where the length or width dimension is less than 305 mm. All other heaters where both the length and the width dimensions exceed 305 mm use the wire-wound element design.

Effect of power density: gentle warming is best done with 2.5 W/in2. A good all purpose unit is the 5 W/in2. Rapid warm-up and high temperature are achieved with the 10 W/in2; however, temperature must be controlled as the safe maximum operating temperature limit of 232°C may not be exceeded.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.


ORDINAZIONE

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
I codici popolari sono riportati di seguito. Per ulteriori configurazioni consultare il Codice Generatore di sotto di questa tabella.
Riscaldatori rotondi in gomma siliconica.
SRFR-3/10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 76 mm di diametro, 70 Watt, senza adesivo
SRFR-3/10-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 76 mm di diametro, 70 Watt, con adesivo
SRFR-4/5-230V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230Vac. 102 mm di diametro, 62 Watt, senza adesivo
SRFR-6/10-P-230V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230Vac. 152 mm di diametro, 282 Watt, con adesivo
SRFR-7/10-P-230V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230Vac. 178 mm di diametro, 385 Watt, con adesivo
SRFR-8/10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 204 mm di diametro, 502 Watt, senza adesivo
SRFR-10/5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 254 mm di diametro, 392 Watt, senza adesivo
SRFR-11/5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 280 mm di diametro, 475 Watt, senza adesivo
SRFR-12/5-230V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230Vac. 304 mm di diametro, 754 Watt, senza adesivo
Riscaldatori quadrati o rettangolari in gomma siliconica.
SRFG-102/10-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 26 x 52 mm, 20 Watt, con adesivo
SRFG-104/2-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 26 x 102 mm, 10 Watt, con adesivo
SRFG-104/5-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 26 x 102 mm 20 Watt, con adesivo
SRFG-110/10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 26 x 254 mm, 100 Watt, senza adesivo
SRFG-202/5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 52 x 52 mm, 20 Watt, senza adesivo
SRFG-212/5-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 52 x 305 mm, 120 Watt, con adesivo
SRFG-212/10-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 52 x 305 mm, 240 Watt, con adesivo
SRFG-304/10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 76 x 102 mm, 120 Watt, senza adesivo
SRFG-330/5-230V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230Vac. 76 x 762 mm, 450 Watt, senza adesivo
SRFG-348/2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 76 x 1220 mm 360 Watt, senza adesivo
SRFG-348/2-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 76 x 1220 mm 360 Watt, con adesivo
SRFG-404/5-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 104 x 102 mm 80 Watt, con adesivo
SRFG-510/10-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 127 x 254 millimetri, 500 Watt, con adesivo
SRFG-607/2-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 152 x 178 millimetri, 105 Watt, con adesivo
SRFG-607/5-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 152 x 178 millimetri, 210 Watt, con adesivo
SRFG-608/2-P-230
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230Vac. 152 x 204 millimetri, 120 Watt, con adesivo
SRFG-624/10-230V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230Vac. 152 x 610 mm 1440 Watt, senza adesivo
SRFG-636/5-230V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230Vac. 152 x 915 millimetri, 1080 Watt, senza adesivo
SRFG-811/5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 204 x 280 mm, 440 Watt, senza adesivo
SRFG-812/10-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 204 x 305 mm 960 Watt, con adesivo
SRFG-824/2-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 204 x 610 millimetri, 480 Watt, con adesivo
SRFG-842/2-230VAC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230Vac. 204 x 1067 mm 840 Watt, senza adesivo
SRFG-1012/2-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 254 x 305 mm 300 Watt, con adesivo
SRFG-1012/10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 254 x 305 mm 1200 Watt, senza adesivo
SRFG-1111/2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 280 x 280 mm, 302 Watt, senza adesivo
SRFG-1212/5-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 305 x 305 mm 720 Watt, con adesivo
SRFG-1224/5-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
115Vac. 305 x 610 mm 1440 Watt, con adesivo

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente * * Inserire la densità in watt: 2 per 2,5 W/in2, 5 per 5 W/in2 o 10 per 10 W/in2. ** La maggior parte delle dimensioni sono disponibili a 230 V.. Contattare il reparto d'ingegneria e l'ufficio vendite.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Model Seleziona da:
SRFR per riscaldatori rotondi in gomma siliconica
SRFG per riscaldatori rettangolari in gomma siliconica

(2) Larghezza Seleziona da:
1 per 1 in.
2 per 2 in.
3 per 3 in. di diametero per i modelli SRFR o 3 in. di larghezza per i modelli SRFG
4 per 4 in. di diametero per i modelli SRFR o 4 in. di larghezza per i modelli SRFG
5 per 5 in. di diametero per i modelli SRFR o 5 in. di larghezza per i modelli SRFG
6 per 6 in. di diametero per i modelli SRFR o 6 in. di larghezza per i modelli SRFG
7 per 7 in. di diametero per i modelli SRFR o 7 in. di larghezza per i modelli SRFG
8 per 8 in. di diametero per i modelli SRFR o 8 in. di larghezza per i modelli SRFG
9 per 9 in. di diametero per i modelli SRFR o 9 in. di larghezza per i modelli SRFG
10 per 10 in. di diametero per i modelli SRFR o 10 in. di larghezza per i modelli SRFG
11 per 11 in. di diametero per i modelli SRFR o 11 in. di larghezza per i modelli SRFG
12 per 12 in. di diametero per i modelli SRFR o 12 in. di larghezza per i modelli SRFG

(3) Lunghezza Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per nessuna selezione
01 per 1 in.
02 per 2 in.
03 per 3 in.
04 per 4 in.
05 per 5 in.
06 per 6 in.
07 per 7 in.
08 per 8 in.
09 per 9 in.
10 per 10 in.
11 per 11 in.
12 per 12 in.
18 per 18 in.
24 per 24 in.
30 per 30 in.
36 per 36 in.
42 per 42 in.
48 per 48 in.

(4) Densità di potenza Seleziona da:
2 per 2.5 W/in2
5 per 5 W/in2
10 per 10 W/in2

(5) PSA Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per senza PSA
-P per PSA

(6) Tensione Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per 115V ac alimentato
-230V per 230V ca alimentato (consultare la tabella qui sopra per i prodotti disponibili)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.