Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued -  Riscaldatori flessibili isolati in film di polimmide.

Serie KHR, KHLV, KH

Riscaldatori flessibili isolati in film di polimmide. | Serie KHR, KHLV, KH

Riscaldatori flessibili isolati in film di polimmide.

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come dei riscaldatori flessibili funzionano a questo link.

I riscaldatori isolati in pellicola di poliimmide sono disponibili in svariate forme, dimensioni e potenze. I valori nominali di potenza sono 2,5, 5 o 10 W/in2 a 115, 230† o 28 V. La pellicola di poliimmide offre un elevato grado di resistenza alle sostanze chimiche e ha proprietà eccellenti di degasaggio in ambienti ad alto vuoto.
La costruzione tipica è formata da un elemento di pellicola incisa spesso 0,0005" o 0,0001", incapsulato in due strati di film di poliimmide da 0,002", 0,001" di adesivo FEP.

I fili di collegamento escono dall'angolo superiore destro sul lato della larghezza (L) del riscaldatore. Solo per i riscaldatori larghi ½ e 1", i conduttori escono centralmente dal lato largo (L). Dai riscaldatori rotondi i conduttori escono radialmente. L'adesivo sensibile alla pressione (PSA) è disponibile come opzione sui riscaldatori da 2,5 o 5 W/in2 nominali. I riscaldatori possono essere anche montati dall'utente fissandoli meccanicamente o mediante resina epossidica.

CARATTERISTICHE
Temperatura di esercizio: da -200 a 200 °C
(da -328 a 392 °F) per i riscaldatori senza adesivo sensibile alla pressione (PSA). La temperatura massima d'esercizio per i riscaldatori con adesivo sensibile alla pressione è di 120 °C.
Spessore massimo: 0,010" tranne sull'uscita
dei conduttori.
Potenza: 2,5, 5 o 10 Watt/in2.
Conduttori: isolati in FEP (MIL-W-16878), lunghi 305 mm (12") (il calibro del filo varia secondo il riscaldatore).
Forza dielettrica: 1250 V CA.
Raggio di curvatura minimo: 0,032".


Serie KHR, Rotondo, 115 Volts
Senza PSA
Codice Prodotto
Con PSA
Dia.
In.(cm)
Densità di potenza
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
KHR-2/(*)KHR-2/(*)-P2(5)31.4
KHR-3/(*)KHR-3/(*)P3(8)1835.370.7
KHR-4/(*)KHR-4/(*)-P4(10)3162.8126
KHR-5/(*)KHR-5/(*)-P5(13)49.198.2196
KHR-6/(*)KHR-6/(*)-P6(15)70.7141283
KHR-7/(*)KHR-7/(*)-P7(18)96.2192385
KHR-8/(*)KHR-8/(*)-P8(20)126251503
KHR-9/(*)KHR-9/(*)-P9(23)159318636
KHR-10/(*)KHR-10/(*)-P10(25)196393785
KHR-11/(*)KHR-11/(*)-P11(28)238475950
KHR-12/(*)KHR-12/(*)-P12(30)2835651131
Viene fornito con il manuale utente.
/(*) Inserire la densità di potenza: 2 per 2.5 W/in2,5 per 5 W/in2 o 10 per 10W/in2.
** Riscaldatori con adesivo sensibile alla pressione: la temperatura massima di utilizzo è 250°F (120°C).
Nota: I riscaldatori sono disponibili solo nelle densità di potenza indicate.


Serie KHLV, Rettangolare, 28 Volts
Senza PSA
Codice Prodotto
With PSA
Larghezza, In.(cm) Lunghezza, In.(cm) Densità di potenza
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
KHLV-0502/(*)KHLV-0502/(*)-P0.5(1)2(5)510
KHLV-0504/(*)KHLV-0504/(*)-P0.5(1)4(10)51020
KHLV-101/(*)KHLV-101/(*)-P1(3)1(3)510
KHLV-102/(*)KHLV-102/(*)-P1(3)2(5)51020
KHLV-103/(*)KHLV-103/(*)-P1(3)3(8)7.51530
KHLV-104/(*)KHLV-104/(*)-P1(3)4(10)102040
KHLV-105/(*)KHLV-105/(*)-P1(3)5(13)12.52550
KHLV-202/(*)KHLV-202/(*)-P2(5)2(5)102040


Serie KH, Rettangolare, 115 Volts
Senza PSA
Codice Prodotto
Con PSA
Larghezza, In.(cm) Lunghezza, In.(cm) Densità di potenza
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
KH-103/(*)KH-103/(*)-P1(3)3(8)30
KH-104/(*)KH-104/(*)-P1(3)4(10)2040
KH-105/(*)KH-105/(*)-P1(3) 5(13) 2550
KH-106/(*)KH-106/(*)-P1(3)6(15)153060
KH-108/(*)KH-108/(*)-P1(3) 8(20) 204080
KH-110/(*)KH-110/(*)-P1(3)10(25)2550100
KH-112/(*)KH-112/(*)-P1(3)12(30)3060120
KH-202/(*)KH-202/(*)-P2(5)2(5)2040
KH-203/(*)KH-203/(*)-P2(5)3(8)153060
KH-204/(*)KH-204/(*)-P2(5)4(10)204080
KH-205/(*)KH-205/(*)-P2(5)5(13)2550100
KH-206/(*)KH-206/(*)-P2(5)6(15)3060120
KH-208/(*)KH-208/(*)-P2(5)8(20)4080160
KH-210/(*)KH-210/(*)-P2(5)10(25)50100200
KH-212/(*)KH-212/(*)-P2(5)12(30)60120240
KH-303/(*)KH-303/(*)-P3(8)3(8)22.54590
KH-304/(*)KH-304/(*)-P3(8)4(10)3060120
KH-305/(*)KH-305/(*)-P3(8)5(13)37.575150
KH-306/(*)KH-306/(*)-P3(8)6(15)4590180
KH-308/(*)KH-308/(*)-P3(8)8(20)60120240
KH-310/(*)KH-310/(*)-P3(8)10(25)75150300
KH-312/(*)KH-312/(*)-P3(8)12(30)90180360
KH-404/(*)KH-404/(*)-P4(10)4(10)4080160
KH-405/(*)KH-405/(*)-P4(10)5(13)50100200
KH-406/(*)KH-406/(*)-P4(10) 6(15) 60120240
KH-408/(*)KH-408/(*)-P4(10)8(20)80160320
KH-410/(*)KH-410/(*)-P4(10)10(25)100200400
KH-412/(*)KH-412/(*)-P4(10)12(30)120240480
KH-505/(*)KH-505/(*)-P5(13)5(13)62.5125250
KH-506/(*)KH-506/(*)-P5(13)6(15)75150300
KH-508/(*)KH-508/(*)-P5(13)8(20)100200400
KH-510/(*)KH-510/(*)-P5(13)10(25)125250500
KH-512/(*)KH-512/(*)-P5(13)12(30)150300600
KH-606/(*)KH-606/(*)-P6(15)6(15)90180360
KH-608/(*)KH-608/(*)-P6(15)8(20)120240480
KH-610/(*)KH-610/(*)-P6(15) 10(25) 150300600
KH-612/(*)KH-612/(*)-P6(15) 12(30) 180360720
KH-808/(*)KH-808/(*)-P8(20) 8(20) 160320640
KH-810/(*)KH-810/(*)-P8(20)10(25)200400800
KH-812/(*)KH-812/(*)-P8(20)12(30)240480960
KH-1010/(*)KH-1010/(*)-P10(25) 10(25) 2505001000
KH-1012/(*)KH-1012/(*)-P10(25)12(30)3006001200
KH-1212/(*)KH-1212/(*)-P12(30)12(30)3607201440
n/d = non disponibile con PSA.
Viene fornito con il manuale utente.
*Inserire la densità di potenza: 2 per 2 per 2,5" W/in2, 5 per 5 W/in2 o 10 per 10 W/in2.
Nota: I riscaldatori sono disponibili solo nelle densità di potenza per cui è indicata la potenza totale.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
* Inserire la densità di potenza: "2" per 2,5" W/in2, "5" per 5 W/in2 o "10" per 10 W/in2.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.