Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Spie luminose


Spie luminose da 22 mm o 30 mm, completa o in kit di componenti. Disponibile con lampade ad incandescenza o LED in diverse tensioni.

Torrette luminose modulari OMSL.
Torrette luminose modulari OMSL.
Sirena e segnalazione luminosa modello Signal50. 50mm di diametro.
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

OMPB-IL Series LED and Incandescent Indicating Lights
OMPB-IL Series LED and Incandescent Indicating Lights
22 mm Indicating Lights, NEMA Type 4/4x/13 IP66 suitable for wash down environments.
ACQUISTARE ORA »
OMPBD7 22mm Push Buttons
OMPBD7 22mm Push Buttons
Non-illuminated Heavy Duty/Oil Tight Push Buttons and Push Button Enclosures
ACQUISTARE ORA »
10250T-IL Indicating Lights
10250T-IL Indicating Lights
Heavy-Duty 30.5 mm Metal Oil Tight Indicating Lights
ACQUISTARE ORA »
E34 Series Indicating Lights, Selector Switches and Pushbuttons
E34 Series Indicating Lights, Selector Switches and Pushbuttons
30mm Rugged Push Buttons, Selector Switches, Contact Blocks and Legend Plates
ACQUISTARE ORA »
OM-AMPB Series Push Button Enclosures
OM-AMPB Series Push Button Enclosures
NEMA 4X (IP66) Non-Metallic Fiberglass Pushbutton Enclosures for 22mm and 30mm Pushbuttons and Pilot Devises
ACQUISTARE ORA »
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for NEMA 4X Fiberglass Enclosures, Sizes 12x10 & 16x14"
ACQUISTARE ORA »
M22 Series Indoor / Outdoor Panel Alarms
M22 Series Indoor / Outdoor Panel Alarms
Signaling Alarms - Dual Tone, NEMA 4X IP65 for Harsh Environments
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.